Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Chrání před ostrými hranami trubek a poskytují atraktivní vzhled.Navrženo pro zvýšení výšky nastavitelných nožiček, koleček a kluzáků.Zatlačovací zátka do trubek se závitem pro nastavení nožiček nebo koleček Materiál: ocel, hliník tlakově litý, polyamid, PA6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), polystyren houževnatý (HIPS), polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou, Hliníková slitina Barva: Chrom, přírodní, černá, šedá Produktová řada: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Gauge | Velikost závitu | Barva | Materiál | AxA | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,3974 Kč - 22,3873 Kč | 440 Skladem |
|
M10
|
šedá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
24,389 Kč - 48,8757 Kč | 560 Skladem |
|
M10
|
Chrom
|
ocel
|
|
||
23,4826 Kč - 47,1138 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
Chrom
|
ocel
|
|
||
18,5183 Kč - 39,5295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
10,2771 Kč - 22,9057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
19,1319 Kč - 45,2752 Kč | 570 Skladem |
|
M10
|
Chrom
|
ocel
|
|
||
31,919 Kč - 56,3499 Kč | 50 Skladem |
|
M8
|
černá
|
PA6
|
|
||
14,8928 Kč - 24,2077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
černá
|
PA6
|
|
||
12,5361 Kč - 20,4008 Kč | 1400 Skladem |
|
M10
|
černá
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
12,5361 Kč - 20,4008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
PA6
|
|
||
14,8928 Kč - 24,2077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
PA6
|
|
||
13,0381 Kč - 21,1817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
PA6
|
|
||
31,5286 Kč - 55,6387 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
černá
|
PA6
|
|
||
18,4346 Kč - 29,0185 Kč | 296 Skladem |
|
M8
|
černá
|
PA6
|
|
||
18,4346 Kč - 29,0185 Kč | 92 Skladem |
|
M10
|
černá
|
PA6
|
|
||
14,4996 Kč - 31,2381 Kč | 1727 Skladem |
|
M10
|
šedá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
13,6466 Kč - 29,4531 Kč | 20 Skladem |
|
M8
|
šedá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
27,3721 Kč - 31,535 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3 mm
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
14,9764 Kč - 37,308 Kč | 350 Skladem |
1.5 mm
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
29,7088 Kč - 62,9456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku