Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Chrání před ostrými hranami trubek a poskytují atraktivní vzhled.Navrženo pro zvýšení výšky nastavitelných nožiček, koleček a kluzáků.Zatlačovací zátka do trubek se závitem pro nastavení nožiček nebo koleček Materiál: ocel, hliník tlakově litý, polyamid, PA6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), polystyren houževnatý (HIPS), polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou, Hliníková slitina Barva: Chrom, přírodní, černá, šedá Produktová řada: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Gauge | Velikost závitu | Barva | Materiál | AxA | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,1334 Kč - 45,5184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou
|
|
||
| 288,6519 Kč - 773,7389 Kč | 11 Skladem |
2.0 mm
|
M16
|
černá
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 202,6515 Kč - 238,8801 Kč | 11 Skladem |
1.5 mm
|
M20
|
černá
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 18,6559 Kč - 40,2376 Kč | 120 Skladem |
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
|
||
| 461,5782 Kč - 1 187,4211 Kč | 3 Skladem |
1.5 mm
|
M16
|
černá
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,2288 Kč - 30,6431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
|
||
| 548,634 Kč - 1 187,4211 Kč | 3 Skladem |
2.0 mm
|
M16
|
černá
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10163962 | 161,6172 Kč - 270,4255 Kč | 3520 Skladem |
|
M10
|
Chrom
|
hliník tlakově litý
|
|
|
| 540,5183 Kč - 1 199,6784 Kč | 27 Skladem |
2.0 mm
|
M12
|
černá
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 511,5693 Kč - 1 162,9066 Kč | 43 Skladem |
1.5 mm
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 507,2744 Kč - 1 187,4211 Kč | 43 Skladem |
2.0 mm
|
M20
|
černá
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 548,634 Kč - 1 187,4211 Kč | 67 Skladem |
2.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 22,6921 Kč - 26,1477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 mm
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,6331 Kč - 29,3787 Kč | 30 Skladem |
|
M12
|
šedá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
| 5,3476 Kč - 11,5283 Kč | 7500 Skladem |
|
M6
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
| 10,6953 Kč - 23,0566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
| 6,5796 Kč - 14,2059 Kč | 1722 Skladem |
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
| 7,5679 Kč - 16,2884 Kč | 277 Skladem |
|
M8
|
šedá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
| 27,3721 Kč - 31,535 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3 mm
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 17,2775 Kč - 19,9032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 mm
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku