Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Chrání před ostrými hranami trubek a poskytují atraktivní vzhled.Navrženo pro zvýšení výšky nastavitelných nožiček, koleček a kluzáků.Zatlačovací zátka do trubek se závitem pro nastavení nožiček nebo koleček Materiál: ocel, hliník tlakově litý, polyamid, PA6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), polystyren houževnatý (HIPS), polyethylen vysokohustotní (HDPE) s kovovou vložkou, Hliníková slitina Barva: Chrom, přírodní, černá, šedá Produktová řada: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Gauge | Velikost závitu | Barva | Materiál | AxA | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,8969 Kč - 49,5652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
přírodní
|
ocel
|
|
||
21,3351 Kč - 46,1178 Kč | 40 Skladem |
|
M8
|
přírodní
|
ocel
|
|
||
548,634 Kč - 1 187,4211 Kč | 43 Skladem |
1.5 mm
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
244,8522 Kč - 773,7389 Kč | 975 Skladem |
2.0 mm
|
M20
|
černá
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10,2771 Kč - 22,9057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
24,389 Kč - 48,8757 Kč | 560 Skladem |
|
M10
|
Chrom
|
ocel
|
|
||
18,5183 Kč - 39,5295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
10,5281 Kč - 22,4461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
32,0445 Kč - 68,4873 Kč | 75 Skladem |
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
13,5401 Kč - 28,8811 Kč | 200 Skladem |
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
19,062 Kč - 41,0558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
šedá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
5,3476 Kč - 11,5283 Kč | 7600 Skladem |
|
M6
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
15,9246 Kč - 39,2231 Kč | 195 Skladem |
|
M6
|
přírodní
|
ocel
|
|
||
17,2775 Kč - 19,9032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 mm
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
23,8757 Kč - 27,4945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 mm
|
M8
|
černá
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
20,9446 Kč - 51,7869 Kč | 90 Skladem |
1.5 mm
|
M8
|
černá
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
27,8346 Kč - 32,0656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
12,0897 Kč - 26,1061 Kč | 100 Skladem |
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
19,0063 Kč - 41,0618 Kč | 800 Skladem |
|
M6
|
přírodní
|
ocel
|
|
||
9,1197 Kč - 19,4583 Kč | 30 Skladem |
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku