Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Víceúčelové čtvercové zátky do trubek jsou ideální volbou tam, kde vzhled finálního produktu není prioritou. Perfektně padnou do čtvercové trubky, sloupku nebo tyče, kde zabraňují kontaminaci, a zároveň nabízejí bezpečnost a zakrytí ostrých hran právě uřezaných trubek.
Praktický a hospodárný sortiment, který zahrnuje tenkostěnné varianty a různé velikosti, čímž naplňuje základní požadavek na ochranné zátky do profilu. Jsou praktickou volbou, především není-li klíčovým faktorem vzhled.
Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice, což urychluje a zefektivňuje proces montáže. Používají se při sestavování strojů nebo tam, kde jsou součástí sestavy profily. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: šedá, bílá, černá Produktová řada: SRILQ
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h | Barva | AxA | h1 | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6292 Kč - 61,6455 Kč | 112 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 29,8976 Kč - 46,5075 Kč | 60 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
černá
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,5671 Kč - 7,1044 Kč | 1000 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10,763 Kč - 16,7425 Kč | 1288 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
černá
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 28,4733 Kč - 44,2918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,1561 Kč - 3,3541 Kč | 3700 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7788 Kč - 1,2114 Kč | 10000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 2,7338 Kč - 4,2526 Kč | 1360 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 24,0486 Kč - 37,4089 Kč | 600 Skladem |
0.846 in
21.5 mm
|
černá
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 4,2477 Kč - 6,6076 Kč | 1100 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 27,1178 Kč - 42,1833 Kč | 250 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
černá
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 31,3932 Kč - 48,8339 Kč | 35 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,1411 Kč - 3,3306 Kč | 3748 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,9166 Kč - 1,4258 Kč | 5895 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 6,66 Kč - 10,36 Kč | 750 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
černá
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,4857 Kč - 3,8666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7994 Kč - 1,2436 Kč | 30000 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 9,7844 Kč - 15,2201 Kč | 100 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
černá
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7397 Kč - 1,1507 Kč | 48000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,7581 Kč - 1,1793 Kč | 6250 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm