Menu Vyhledávání

Zátky do jeklů - obdélníkové, víceúčelové PCR

Skladem

Zátky se používají jako víceúčelové ochranné komponenty. V závěrečné fázi projektu, kdy je vyžadována významná ochrana proti nárazu, je zajištěna větší tloušťkou hlavy zátky. Hlavní funkcí je zabránit průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach. Chrání také před ostrými hranami. Snadno se instaluje ručně nebo, pro rychlé sestavení, pomocí paličky. Běžně se používá při tvorbě kovových konstrukcí pro průmyslový nábytek, specializovaná vozidla, pouliční značky a lešení.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILRPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 68
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost B H h A Maximální tloušťka stěny Minimum Wall Thickness Koupit
11000 Skladem
30.0 mm
13.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
30000 Skladem
15.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
90.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
2500 Skladem
70.0 mm
22.0 mm
6.0 mm
90.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
  • z/ze 4
Zátky do jeklů - obdélníkové 50.0 mm 30.0 mm černá LDPE - PCR

20752514


Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 30.0 mm černá LDPE - PCR

20752576


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 80.0 mm 40.0 mm černá LDPE - PCR

20752682


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 30.0 mm 15.0 mm černá LDPE - PCR

20752378


Skladové zásoby
30000 Skladem
Parametry
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 60.0 mm 40.0 mm černá LDPE - PCR

20752606


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 80.0 mm 40.0 mm černá LDPE - PCR

20752675


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 90.0 mm 20.0 mm černá LDPE - PCR

20752736


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátky do jeklů - obdélníkové 90.0 mm 70.0 mm černá LDPE - PCR

20752774


Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm