Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Žebrovaný tvar zajišťuje pevné uchycení a zabraňuje průniku nečistot a zajišťuje lepší úchop a stabilitu.Zabraňuje pronikání prachu, nečistot a nečistot.Jednoduchá montáž, zatlačením do otvoru, dokud nedrží pevně. Materiál: polyethylen Barva: červená, bílá Produktová řada: SR1604, SR1603
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h | Barva | H | Provedení rukojeti | d | h1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5962 Kč - 31,4046 Kč | 1400 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
2
|
||
| 7,5692 Kč - 15,7022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2
|
||
| 6,5063 Kč - 13,5718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.38 in
9.7 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.25 in
57.2 mm
|
|
2
|
||
| 9,4794 Kč - 17,6749 Kč | 10000 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2
|
||
| 10,7003 Kč - 22,2515 Kč | 24000 Skladem |
0.35 in
8.9 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
3.0 in
76.2 mm
|
|
2
|
||
| 25,8819 Kč - 53,735 Kč | 250 Skladem |
0.598 in
15.2 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2
|
||
| 8,5172 Kč - 24,5398 Kč | 675 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.598 in
66.0 mm
|
|
2
|
||
| 33,724 Kč - 93,1091 Kč | 1500 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
6.0 in
152.4 mm
|
|
2
|
||
| 5,5297 Kč - 11,9937 Kč | 1340 Skladem |
0.38 in
9.7 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.0 in
50.8 mm
|
|
2
|
||
| 8,8475 Kč - 18,385 Kč | 300 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2
|
||
| 16,0576 Kč - 36,3756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.32 in
8.1 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
4.0 in
101.6 mm
|
|
2
|
||
| 2,7863 Kč - 7,1094 Kč | 259875 Skladem |
0.421 in
10.7 mm
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 1,5081 Kč - 3,7796 Kč | 276200 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
bílá
|
0.457 in
11.6 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 13,7021 Kč - 33,7717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.48 in
12.2 mm
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
| 11,8063 Kč - 11,8063 Kč | 150283 Skladem |
0.48 in
12.2 mm
|
bílá
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
| 3,921 Kč - 9,9421 Kč | 20800 Skladem |
0.413 in
10.5 mm
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 4,8259 Kč - 10,5734 Kč | 8270 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 3,921 Kč - 9,8632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.413 in
10.5 mm
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1,5081 Kč - 3,2193 Kč | 15990 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
červená
|
0.457 in
11.6 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 7,167 Kč - 20,5155 Kč | 14880 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
bílá
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku