Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Materiál: polyethylen Barva: červená, bílá Produktová řada: SR1604, SR1603
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h | Barva | H | Provedení rukojeti | d | h1 | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,303 Kč - 32,7881 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.48 in
12.2 mm
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
3,8068 Kč - 9,6525 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.413 in
10.5 mm
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
6,9025 Kč - 19,918 Kč | 5160 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
6,9583 Kč - 19,918 Kč | 1260 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
bílá
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
4,6853 Kč - 10,2654 Kč | 2340 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
19,9267 Kč - 54,2383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
11,4624 Kč - 11,4624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.48 in
12.2 mm
|
bílá
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
13,9027 Kč - 38,1506 Kč | 40 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
bílá
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
20,5124 Kč - 56,0769 Kč | 12150 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
bílá
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
22,6179 Kč - 61,4395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.524 in
13.3 mm
|
červená
|
0.559 in
14.2 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
1,4642 Kč - 3,1255 Kč | 5190 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
červená
|
0.457 in
11.6 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
5,9822 Kč - 12,5626 Kč | 6395 Skladem |
0.307 in
7.8 mm
|
bílá
|
0.315 in
8.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
1,492 Kč - 3,363 Kč | 2000 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
bílá
|
0.457 in
11.6 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
5,285 Kč - 10,5718 Kč | 140 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
bílá
|
0.551 in
14.0 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
1,6872 Kč - 3,4013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.425 in
10.8 mm
|
bílá
|
0.461 in
11.7 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
8,3946 Kč - 24,0548 Kč | 1272 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
bílá
|
0.551 in
14.0 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
27,1221 Kč - 65,8827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.524 in
13.3 mm
|
bílá
|
0.559 in
14.2 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
2,7052 Kč - 6,9023 Kč | 1400 Skladem |
0.421 in
10.7 mm
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
3,8068 Kč - 9,5759 Kč | 6200 Skladem |
0.413 in
10.5 mm
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
2,7052 Kč - 7,0709 Kč | 9300 Skladem |
0.421 in
10.7 mm
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku