Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Materiál: polyethylen Barva: červená, bílá Produktová řada: SR1604, SR1603
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h | Barva | H | Provedení rukojeti | d | h1 | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,5124 Kč - 56,0769 Kč | 12150 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
bílá
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
4,6853 Kč - 10,2654 Kč | 2340 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
2,7052 Kč - 6,9023 Kč | 1400 Skladem |
0.421 in
10.7 mm
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
1,6872 Kč - 3,4013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.425 in
10.8 mm
|
bílá
|
0.461 in
11.7 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
32,7418 Kč - 90,3971 Kč | 300 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
0.236 in
6 mm
|
|
2
|
||
10,3887 Kč - 21,6034 Kč | 24000 Skladem |
0.35 in
8.9 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
0.118 in
3 mm
|
|
2
|
||
25,1281 Kč - 52,1699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.598 in
15.2 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2
|
||
13,4982 Kč - 30,0302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2
|
||
7,3487 Kč - 15,2449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2
|
||
9,2033 Kč - 17,1601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2
|
||
8,2691 Kč - 23,825 Kč | 675 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.598 in
66.0 mm
|
|
2
|
||
12,2293 Kč - 30,4899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
2
|
||
6,3168 Kč - 13,1765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.252 in
57.2 mm
|
|
2
|
||
6,7631 Kč - 14,0191 Kč | 440 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2
|
||
5,3686 Kč - 11,6444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
0.079 in
2 mm
|
|
2
|
||
8,5898 Kč - 17,8495 Kč | 500 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2
|
||
15,5899 Kč - 35,3161 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
bílá
|
|
s tvarováním pro prsty
|
0.157 in
4 mm
|
|
2
|
||
5,9822 Kč - 12,5626 Kč | 6395 Skladem |
0.307 in
7.8 mm
|
bílá
|
0.315 in
8.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
6,3726 Kč - 13,3826 Kč | 4065 Skladem |
0.307 in
7.8 mm
|
červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
3,8068 Kč - 9,6525 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.413 in
10.5 mm
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
bez tvarování pro prsty
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku