Menu Vyhledávání

Zátky do papírových tubusů

Skladem

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

Žebrovaný tvar zajišťuje pevné uchycení a zabraňuje průniku nečistot a zajišťuje lepší úchop a stabilitu.Zabraňuje pronikání prachu, nečistot a nečistot.Jednoduchá montáž, zatlačením do otvoru, dokud nedrží pevně. Materiál: polyethylen Barva: červená, bílá Produktová řada: SR1604, SR1603

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 43
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h Barva H Provedení rukojeti d h1 Typ Koupit
6,9583 Kč - 19,918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.5 mm
bílá
14.0 mm
s tvarováním pro prsty
90.0 mm
1.6 mm
2,3845 Kč - 4,5581 Kč 118572 Skladem
10.8 mm
bílá
11.7 mm
s tvarováním pro prsty
50.0 mm
1.2 mm
3,8068 Kč - 9,5759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5 mm
bílá
12.0 mm
s tvarováním pro prsty
70.0 mm
1.5 mm
1,6454 Kč - 3,6235 Kč 2000 Skladem
10.8 mm
červená
11.7 mm
s tvarováním pro prsty
50.0 mm
1.2 mm
1
3,6813 Kč - 7,8906 Kč 5800 Skladem
10.5 mm
červená
12.0 mm
s tvarováním pro prsty
70.0 mm
1.5 mm
1
22,6179 Kč - 61,4395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.3 mm
červená
14.2 mm
s tvarováním pro prsty
135.0 mm
1.2 mm
1
11,4624 Kč - 11,4624 Kč 33033 Skladem
12.2 mm
bílá
14.0 mm
s tvarováním pro prsty
120.0 mm
1.8 mm
2,9841 Kč - 8,58 Kč 700 Skladem
10.7 mm
červená
12.0 mm
s tvarováním pro prsty
60.0 mm
1.3 mm
1
5,9822 Kč - 12,5626 Kč 6395 Skladem
7.8 mm
bílá
8.0 mm
s tvarováním pro prsty
30.0 mm
1.0 mm
1,4642 Kč - 3,6695 Kč 107400 Skladem
10.8 mm
bílá
11.6 mm
bez tvarování pro prsty
40.0 mm
1.2 mm
2,7052 Kč - 6,9023 Kč 66150 Skladem
10.7 mm
bílá
12.0 mm
bez tvarování pro prsty
60.0 mm
1.3 mm
5,285 Kč - 10,5718 Kč 4140 Skladem
12.5 mm
bílá
14.0 mm
bez tvarování pro prsty
80.0 mm
1.5 mm
27,1221 Kč - 65,8827 Kč 600 Skladem
13.3 mm
bílá
14.2 mm
s tvarováním pro prsty
135.0 mm
1.2 mm
13,9027 Kč - 38,1506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.8 mm
bílá
14.0 mm
s tvarováním pro prsty
110.0 mm
1.3 mm
4,9921 Kč - 9,6525 Kč 12420 Skladem
12.5 mm
bílá
14.0 mm
s tvarováním pro prsty
80.0 mm
1.5 mm
1,4642 Kč - 3,1255 Kč 17190 Skladem
10.8 mm
červená
11.6 mm
s tvarováním pro prsty
40.0 mm
1.2 mm
1
8,3946 Kč - 21,3735 Kč 23830 Skladem
12.5 mm
bílá
14.0 mm
s tvarováním pro prsty
100.0 mm
1.5 mm
1
6,7631 Kč - 14,5555 Kč 1100 Skladem
12.5 mm
červená
14.0 mm
s tvarováním pro prsty
100.0 mm
1.5 mm
1
6,9025 Kč - 19,918 Kč 3360 Skladem
12.5 mm
červená
14.0 mm
s tvarováním pro prsty
90.0 mm
1.6 mm
1
19,9267 Kč - 54,2383 Kč 270 Skladem
13.0 mm
červená
14.0 mm
s tvarováním pro prsty
125.0 mm
1.0 mm
1
  • z/ze 3
Zátka do konců trubek 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR bílá

10093603

Cenové rozmezí
19,918 Kč - 6,9583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR bílá

10093566

Cenové rozmezí
4,5581 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
118572 Skladem
Parametry
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR bílá

10093580

Cenové rozmezí
9,5759 Kč - 3,8068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR červená

10092927

Cenové rozmezí
3,6235 Kč - 1,6454 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Barva
    červená
Zátka do konců trubek 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR červená

10093016

Cenové rozmezí
7,8906 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
5800 Skladem
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    červená
Zátka do konců trubek 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR červená

10104163

Cenové rozmezí
61,4395 Kč - 22,6179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Barva
    červená
Zátka do konců trubek 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR bílá

10093627

Cenové rozmezí
11,4624 Kč - 11,4624 Kč

Skladové zásoby
33033 Skladem
Parametry
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR červená

10092934

Cenové rozmezí
8,58 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Barva
    červená
Zátka do konců trubek 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR bílá

10069981

Cenové rozmezí
12,5626 Kč - 5,9822 Kč

Skladové zásoby
6395 Skladem
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR bílá

10069844

Cenové rozmezí
3,6695 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
107400 Skladem
Parametry
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR bílá

10069899

Cenové rozmezí
6,9023 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
66150 Skladem
Parametry
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR bílá

10069912

Cenové rozmezí
10,5718 Kč - 5,285 Kč

Skladové zásoby
4140 Skladem
Parametry
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR bílá

10071380

Cenové rozmezí
65,8827 Kč - 27,1221 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR bílá

10071366

Cenové rozmezí
38,1506 Kč - 13,9027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR bílá

10093597

Cenové rozmezí
9,6525 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
12420 Skladem
Parametry
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR červená

10092903

Cenové rozmezí
3,1255 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
17190 Skladem
Parametry
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Barva
    červená
Zátka do konců trubek 100.0 mm 12.5 mm polyethylen bílá

10093610

Cenové rozmezí
21,3735 Kč - 8,3946 Kč

Skladové zásoby
23830 Skladem
Parametry
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 100.0 mm 12.5 mm polyethylen červená

10093009

Cenové rozmezí
14,5555 Kč - 6,7631 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Barva
    červená
Zátka do konců trubek 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR červená

10092989

Cenové rozmezí
19,918 Kč - 6,9025 Kč

Skladové zásoby
3360 Skladem
Parametry
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Barva
    červená
Zátka do konců trubek 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR červená

10104156

Cenové rozmezí
54,2383 Kč - 19,9267 Kč

Skladové zásoby
270 Skladem
Parametry
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    červená