Menu Vyhledávání

Zátky do papírových tubusů

Skladem

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

Žebrovaný tvar zajišťuje pevné uchycení a zabraňuje průniku nečistot a zajišťuje lepší úchop a stabilitu.Zabraňuje pronikání prachu, nečistot a nečistot.Jednoduchá montáž, zatlačením do otvoru, dokud nedrží pevně. Materiál: polyethylen Barva: červená, bílá Produktová řada: SR1604, SR1603

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 43
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h Barva H Provedení rukojeti d h1 Typ Koupit
3,6813 Kč - 7,8906 Kč 5800 Skladem
10.5 mm
červená
12.0 mm
s tvarováním pro prsty
70.0 mm
1.5 mm
1
6,9025 Kč - 19,918 Kč 3360 Skladem
12.5 mm
červená
14.0 mm
s tvarováním pro prsty
90.0 mm
1.6 mm
1
1,4642 Kč - 3,1255 Kč 17190 Skladem
10.8 mm
červená
11.6 mm
s tvarováním pro prsty
40.0 mm
1.2 mm
1
1,6454 Kč - 3,6235 Kč 2000 Skladem
10.8 mm
červená
11.7 mm
s tvarováním pro prsty
50.0 mm
1.2 mm
1
27,1221 Kč - 65,8827 Kč 600 Skladem
13.3 mm
bílá
14.2 mm
s tvarováním pro prsty
135.0 mm
1.2 mm
20,5124 Kč - 56,0769 Kč 1650 Skladem
13.0 mm
bílá
14.0 mm
s tvarováním pro prsty
125.0 mm
1.0 mm
6,9583 Kč - 19,918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.5 mm
bílá
14.0 mm
s tvarováním pro prsty
90.0 mm
1.6 mm
3,8068 Kč - 9,5759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5 mm
bílá
12.0 mm
s tvarováním pro prsty
70.0 mm
1.5 mm
3,8068 Kč - 9,6525 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5 mm
bílá
12.0 mm
bez tvarování pro prsty
70.0 mm
1.5 mm
2,7052 Kč - 6,9023 Kč 66150 Skladem
10.7 mm
bílá
12.0 mm
bez tvarování pro prsty
60.0 mm
1.3 mm
6,3726 Kč - 13,3826 Kč 4065 Skladem
7.8 mm
červená
8.0 mm
s tvarováním pro prsty
30.0 mm
1.0 mm
1
5,9822 Kč - 12,5626 Kč 6395 Skladem
7.8 mm
bílá
8.0 mm
s tvarováním pro prsty
30.0 mm
1.0 mm
4,6853 Kč - 10,2654 Kč 8460 Skladem
12.5 mm
červená
14.0 mm
s tvarováním pro prsty
80.0 mm
1.5 mm
1
8,3946 Kč - 24,0548 Kč 1272 Skladem
12.5 mm
bílá
14.0 mm
bez tvarování pro prsty
100.0 mm
1.5 mm
1
13,4982 Kč - 30,0302 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5 mm
bílá
s tvarováním pro prsty
95.0 mm
2
8,2691 Kč - 23,825 Kč 675 Skladem
7.5 mm
bílá
s tvarováním pro prsty
66.0 mm
2
9,2033 Kč - 17,1601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
bílá
s tvarováním pro prsty
71.0 mm
2
12,2293 Kč - 30,4899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
bílá
s tvarováním pro prsty
3.5 mm
2
10,3887 Kč - 21,6034 Kč 24000 Skladem
8.9 mm
bílá
s tvarováním pro prsty
3 mm
2
7,3487 Kč - 15,2449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
bílá
s tvarováním pro prsty
63.5 mm
2
  • z/ze 3
Zátka do konců trubek 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR červená

10093016

Cenové rozmezí
7,8906 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
5800 Skladem
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    červená
Zátka do konců trubek 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR červená

10092989

Cenové rozmezí
19,918 Kč - 6,9025 Kč

Skladové zásoby
3360 Skladem
Parametry
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Barva
    červená
Zátka do konců trubek 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR červená

10092903

Cenové rozmezí
3,1255 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
17190 Skladem
Parametry
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Barva
    červená
Zátka do konců trubek 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR červená

10092927

Cenové rozmezí
3,6235 Kč - 1,6454 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Barva
    červená
Zátka do konců trubek 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR bílá

10071380

Cenové rozmezí
65,8827 Kč - 27,1221 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR bílá

10071373

Cenové rozmezí
56,0769 Kč - 20,5124 Kč

Skladové zásoby
1650 Skladem
Parametry
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR bílá

10093603

Cenové rozmezí
19,918 Kč - 6,9583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR bílá

10093580

Cenové rozmezí
9,5759 Kč - 3,8068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR bílá

10069905

Cenové rozmezí
9,6525 Kč - 3,8068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR bílá

10069899

Cenové rozmezí
6,9023 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
66150 Skladem
Parametry
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR červená

10070901

Cenové rozmezí
13,3826 Kč - 6,3726 Kč

Skladové zásoby
4065 Skladem
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Barva
    červená
Zátka do konců trubek 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR bílá

10069981

Cenové rozmezí
12,5626 Kč - 5,9822 Kč

Skladové zásoby
6395 Skladem
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR červená

10092736

Cenové rozmezí
10,2654 Kč - 4,6853 Kč

Skladové zásoby
8460 Skladem
Parametry
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Barva
    červená
Zátka do konců trubek 100.0 mm 12.5 mm polyethylen bílá

10069929

Cenové rozmezí
24,0548 Kč - 8,3946 Kč

Skladové zásoby
1272 Skladem
Parametry
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátka do konců trubek 95.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR bílá

10085608

Cenové rozmezí
30,0302 Kč - 13,4982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    95.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
Zátka do konců trubek 66.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR bílá

10085592

Cenové rozmezí
23,825 Kč - 8,2691 Kč

Skladové zásoby
675 Skladem
Parametry
  • d
    66.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
Zátka do konců trubek 71.0 mm 6.0 mm LDPE - PIR bílá

10071915

Cenové rozmezí
17,1601 Kč - 9,2033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    71.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
Zátka do konců trubek 3.500 in 12.7 mm LDPE - PIR bílá

10085790

Cenové rozmezí
30,4899 Kč - 12,2293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    3.5 mm
  • h
    12.7 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
Zátka do konců trubek 3.000 in 8.9 mm LDPE - PIR bílá

10085417

Cenové rozmezí
21,6034 Kč - 10,3887 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • d
    3 mm
  • h
    8.9 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
Zátka do konců trubek 63.5 mm 8.1 mm polyethylen bílá

10070307

Cenové rozmezí
15,2449 Kč - 7,3487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    63.5 mm
  • h
    8.1 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    polyethylen
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty