Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Materiál: polyethylen Barva: červená, bílá Produktová řada: SR1604, SR1603
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h | Barva | H | Provedení rukojeti | d | h1 | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,7631 Kč - 14,5555 Kč | 1110 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
2,3845 Kč - 4,5581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.425 in
10.8 mm
|
bílá
|
0.461 in
11.7 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
13,5262 Kč - 32,4817 Kč | 5 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
s tvarováním pro prsty
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku