Menu Vyhledávání

Zátky do profilů - čtvercové

Skladem

Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.

K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

  • Dokončovací prvek používaný pro výrobky ze čtvercových profilů.
  • Ideální pro použití u nábytku a průmyslového vybavení.
  • Pomáhají předcházet poškození podlahy a chrání profily před vnějšími vlivy.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Produktová řada: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 311
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost AxA h Barva Materiál Povrchová úprava t Typ Koupit
20,5245 Kč - 52,078 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
7.0 mm
černá
ABS
Chrom
1.2 mm
2
25,1781 Kč - 64,3084 Kč 500 Skladem
25.0 mm
8.0 mm
stříbrná
ABS
Chrom
1.2 mm
2
1,4084 Kč - 2,9953 Kč 100 Skladem
16.0 mm
11.5 mm
šedá světlá
LDPE - PIR
Leštěný
2.5 mm
2,0219 Kč - 4,6194 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
11.5 mm
šedá světlá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
2.5 mm
5,7172 Kč - 7,3906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
12.0 mm
šedá světlá
polyethylen
s texturou (erodovaný)
2.0 mm
1
5,02 Kč - 13,7894 Kč 3670 Skladem
38.0 mm
14.5 mm
šedá světlá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
2,6913 Kč - 3,003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
11.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
2.5 mm
28,2517 Kč - 71,8834 Kč 180 Skladem
25.0 mm
8.0 mm
černá
ABS
Chrom
1.5 mm
2
23,3989 Kč - 60,1371 Kč 95 Skladem
76.2 mm
22.0 mm
šedá tmavá
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
4.0 mm
1
2,9701 Kč - 3,4933 Kč 4837 Skladem
20.0 mm
11.5 mm
zelená
LDPE - PIR
s texturou (erodovaný)
2.5 mm
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
12.0 mm
stříbrná
ABS
Chrom
1.2 mm
2
5,4244 Kč - 9,9006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
12.0 mm
bílá
polyethylen
s texturou (erodovaný)
2.0 mm
1
11,1277 Kč - 24,5563 Kč 50 Skladem
35.0 mm
14.5 mm
bílá
polyethylen
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
1
6,9723 Kč - 12,5637 Kč 9626 Skladem
45.0 mm
14.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
s texturou (erodovaný)
3.0 mm
6,7351 Kč - 14,0192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
14.5 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Leštěný
3.0 mm
100 Skladem
16.0 mm
8.0 mm
stříbrná
ABS
Chrom
1.0 mm
2
33,6952 Kč - 131,3197 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
24.0 mm
šedá světlá
polyethylen
s texturou (erodovaný)
3.5 mm
1
2,0498 Kč - 2,2446 Kč 216 Skladem
13.0 mm
11.5 mm
černá
polyethylen
Leštěný
2.0 mm
1
3,4722 Kč - 8,3502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
11.5 mm
černá
polyethylen
Leštěný
3.0 mm
1
41,5686 Kč - 65,1933 Kč 310 Skladem
100.0 mm
22.0 mm
černá
polyethylen
Leštěný
4.0 mm
1
  • z/ze 16
Žebrovaný hrot 12.0 mm 1.2 mm černá ABS

10289419

Cenové rozmezí
52,078 Kč - 20,5245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Barva
    černá
Žebrovaný hrot 25.0 mm 1.2 mm stříbrná ABS

10289334

Cenové rozmezí
64,3084 Kč - 25,1781 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Barva
    stříbrná
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077726

Cenové rozmezí
2,9953 Kč - 1,4084 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077818

Cenové rozmezí
4,6194 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180877

Cenové rozmezí
7,3906 Kč - 5,7172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080573

Cenové rozmezí
13,7894 Kč - 5,02 Kč

Skladové zásoby
3670 Skladem
Parametry
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077320

Cenové rozmezí
3,003 Kč - 2,6913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Žebrovaný hrot 25.0 mm 1.5 mm černá ABS

10289471

Cenové rozmezí
71,8834 Kč - 28,2517 Kč

Skladové zásoby
180 Skladem
Parametry
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Barva
    černá
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10080924

Cenové rozmezí
60,1371 Kč - 23,3989 Kč

Skladové zásoby
95 Skladem
Parametry
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Green PE

10081426

Cenové rozmezí
3,4933 Kč - 2,9701 Kč

Skladové zásoby
4837 Skladem
Parametry
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Žebrovaný hrot 80.0 mm 1.2 mm stříbrná ABS

10289778


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180952

Cenové rozmezí
9,9006 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10181034

Cenové rozmezí
24,5563 Kč - 11,1277 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077405

Cenové rozmezí
12,5637 Kč - 6,9723 Kč

Skladové zásoby
9626 Skladem
Parametry
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077221

Cenové rozmezí
14,0192 Kč - 6,7351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Žebrovaný hrot 16.0 mm 1.0 mm stříbrná ABS

10289693


Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Barva
    stříbrná
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10327012

Cenové rozmezí
131,3197 Kč - 33,6952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077016

Cenové rozmezí
2,2446 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
216 Skladem
Parametry
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077160

Cenové rozmezí
8,3502 Kč - 3,4722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077290

Cenové rozmezí
65,1933 Kč - 41,5686 Kč

Skladové zásoby
310 Skladem
Parametry
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm