Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.
K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, TPE - PIR Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedá Produktová řada: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | AxA | h | Barva | Materiál | Povrchová úprava | t | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,9544 Kč - 34,4363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
Leštěný
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,139 Kč - 4,47 Kč | 5000 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
Leštěný
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 5,3612 Kč - 6,9451 Kč | 950 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
šedá světlá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,76 Kč - 5,3178 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 15,2274 Kč - 32,4817 Kč | 115 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 11,9544 Kč - 34,4363 Kč | 1500 Skladem |
1.748 in
44.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
černá
|
LDPE - PIR
|
Leštěný
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 14,9346 Kč - 15,2275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 3,4443 Kč - 7,362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,7212 Kč - 3,7907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
šedá světlá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 10376980 | 13,3309 Kč - 28,498 Kč | 300 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|
| 6,3448 Kč - 14,0957 Kč | 207 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 2,9702 Kč - 6,9253 Kč | 41 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 12,2116 Kč - 29,6018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
černá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 27,0244 Kč - 58,9114 Kč | 115 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 1,4223 Kč - 3,1332 Kč | 1321 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 7,1212 Kč - 31,2381 Kč | 1300 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
bílá
|
LDPE - PIR
|
Leštěný
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 6,1495 Kč - 13,0999 Kč | 800 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 169,1756 Kč - 333,9505 Kč | 129 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
s texturou (erodovaný)
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 7,1256 Kč - 19,8414 Kč | 1050 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 6,5818 Kč - 14,0957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
černá
|
polyethylen
|
Leštěný
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku