Menu Vyhledávání

Zátky do profilů - obdélníkové, lehké

Skladem

Lightweight Rectangular Tube Inserts are designed for lightweight, rectangular tube and pipe applications. The ribbed design ensures easy insertion and a secure fit. Protects surfaces and prevents dirt and contaminants from entering the tube or pipe.

Obdélníkové vložky a kluzáky jsou ideálně vhodné pro aplikace s lehkými obdélníkovými trubkami a jekly.

  • Poskytuje čistý a úhledný vzhled.
  • Nabízí ochranu povrchu a zabraňuje vnikání nečistot a jiných kontaminantů.
Materiál: polyethylen Barva: černá Produktová řada: SR1552

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 12
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost T2 L1 h L h1 T1 Koupit
2,255 Kč - 5,8547 Kč 75 Skladem
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
1,7809 Kč - 4,3398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
3,0736 Kč - 7,9695 Kč 1000 Skladem
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
4,6104 Kč - 12,0726 Kč 46 Skladem
1.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
4,6823 Kč - 12,2304 Kč 1238 Skladem
1.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
40.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
11,3179 Kč - 29,5897 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5,5871 Kč - 14,5186 Kč 1160 Skladem
1.0 mm
30.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,465 Kč - 3,7875 Kč 934 Skladem
1.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5,1419 Kč - 16,3335 Kč 2116 Skladem
1.0 mm
30.0 mm
13.0 mm
50.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
2,5278 Kč - 6,5807 Kč 11948 Skladem
1.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1,7235 Kč - 4,4661 Kč 1567 Skladem
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
2,4703 Kč - 8,6007 Kč 159 Skladem
1.0 mm
20.0 mm
11.0 mm
40.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
obdélníkové Zátka do jeklu 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10246979

Cenové rozmezí
5,8547 Kč - 2,255 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Zátka do jeklu 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10257470

Cenové rozmezí
4,3398 Kč - 1,7809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    40.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
obdélníkové Zátka do jeklu 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10246993

Cenové rozmezí
7,9695 Kč - 3,0736 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • L
    40.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Zátka do jeklu 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10257487

Cenové rozmezí
12,0726 Kč - 4,6104 Kč

Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
obdélníkové Zátka do jeklu 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10247006

Cenové rozmezí
12,2304 Kč - 4,6823 Kč

Skladové zásoby
1238 Skladem
Parametry
  • L
    40.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
obdélníkové Zátka do jeklu 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10247020

Cenové rozmezí
29,5897 Kč - 11,3179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
obdélníkové Zátka do jeklu 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10247013

Cenové rozmezí
14,5186 Kč - 5,5871 Kč

Skladové zásoby
1160 Skladem
Parametry
  • L
    40.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
obdélníkové Zátka do jeklu 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10246955

Cenové rozmezí
3,7875 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
934 Skladem
Parametry
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Zátka do jeklu 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10257456

Cenové rozmezí
16,3335 Kč - 5,1419 Kč

Skladové zásoby
2116 Skladem
Parametry
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
obdélníkové Zátka do jeklu 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10246986

Cenové rozmezí
6,5807 Kč - 2,5278 Kč

Skladové zásoby
11948 Skladem
Parametry
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
obdélníkové Zátka do jeklu 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10246962

Cenové rozmezí
4,4661 Kč - 1,7235 Kč

Skladové zásoby
1567 Skladem
Parametry
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Zátka do jeklu 2.0 mm 1.0 mm černá polyethylen

10257463

Cenové rozmezí
8,6007 Kč - 2,4703 Kč

Skladové zásoby
159 Skladem
Parametry
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm