Menu Vyhledávání

Zátky do trubek - celokovové

Skladem

Round Inserts are used to finish the end of tubular products, providing a clean and visually pleasing appearance. Provides a base to prevent scratches and damage when products come into contact with a surface.

Kulaté zátky do profilů se používají k zakončení trubkových produktů a poskytují vizuálně atraktivní a úhledný vzhled.

  • Chrání před odřením a poškozením, když produkt přijde do kontaktu s povrchem.
  • Montáž je rychlá a snadná.
Materiál: ocel Barva: přírodní Produktová řada: SR1554

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Barva Materiál WT Koupit
20,0522 Kč - 52,0167 Kč 1142 Skladem
19.1 mm
přírodní
ocel
1.6 mm
28,6421 Kč - 59,6008 Kč 420 Skladem
25.4 mm
přírodní
ocel
1.2 mm
29,3254 Kč - 60,9031 Kč 491 Skladem
25.4 mm
přírodní
ocel
1.6 mm
51,6923 Kč - 108,0169 Kč 120 Skladem
31.7 mm
přírodní
ocel
1.6 mm
kulaté Zátka do trubky přírodní ocel

10162941

Cenové rozmezí
52,0167 Kč - 20,0522 Kč

Skladové zásoby
1142 Skladem
Parametry
  • D
    19.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Materiál
    ocel
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7326909890
kulaté Zátka do trubky přírodní ocel

10162965

Cenové rozmezí
59,6008 Kč - 28,6421 Kč

Skladové zásoby
420 Skladem
Parametry
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Materiál
    ocel
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7326909890
kulaté Zátka do trubky přírodní ocel

10162958

Cenové rozmezí
60,9031 Kč - 29,3254 Kč

Skladové zásoby
491 Skladem
Parametry
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Materiál
    ocel
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7326909890
kulaté Zátka do trubky přírodní ocel

10162972

Cenové rozmezí
108,0169 Kč - 51,6923 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Materiál
    ocel
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7326909890