Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
K dostání jsou různé varianty a provedení:
Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ABS, LDPE - PIR, polyethylen Barva: černá, bílá, šedá, oranžová, žlutá, červená, hnědá, modrá, zelená, šedá světlá Produktová řada: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | H | h | Materiál | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,2171 Kč - 36,2213 Kč | 330 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,4621 Kč - 3,0791 Kč | 3975 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 2,1893 Kč - 4,696 Kč | 5633 Skladem |
0.622 in
15.8 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
4
|
||
| 33,7241 Kč - 72,5914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,9378 Kč - 4,4328 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 2,843 Kč - 4,4328 Kč | 970 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 2,3827 Kč - 3,6668 Kč | 66 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 2,9378 Kč - 4,4328 Kč | 450 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,8683 Kč - 3,2502 Kč | 1068 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 1,8683 Kč - 3,2502 Kč | 4850 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 2,9378 Kč - 4,4328 Kč | 1000 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,76 Kč - 2,6105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.622 in
15.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 2,843 Kč - 4,4328 Kč | 18977 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,9901 Kč - 3,1982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 2,2589 Kč - 4,696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.622 in
15.8 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
||
| 3,2769 Kč - 6,818 Kč | 2500 Skladem |
1.248 in
31.7 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
||
| 37,1628 Kč - 109,3334 Kč | 20 Skladem |
4.134 in
105.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 19,942 Kč - 64,9307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
polyethylen
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 9,8965 Kč - 23,3542 Kč | 150 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,9192 Kč - 2,1123 Kč | 198 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku