Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 70.0 mm 1.5 mm 3.5 mm bílá LDPE - PIR

Tyto víceúčelové kulaté zátky do trubek perfektně padnou do kulaté trubky či sloupku nebo tyče, kde zabraňují kontaminaci a bezpečně kryjí ostré hrany profilu. Jsou bílé a vyrobené z LDPE. Mají snadnou montáž rukou nebo pomocí palice k urychlení montáže.
Nové objednací číslo:

20776541

Staré objednací číslo:

20776541

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
225 - 1124 6,8282 Kč
1125 + 6,1454 Kč
Standardní balení: 225

Objednávejte násobky 225

Cena celkem:

1 536,35 Kč

225 x 6,8282 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 70.0 mm
H1 5.0 mm
h 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximální tloušťka stěny 3.5 mm
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva bílá
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiál LDPE - PIR

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás