Víceúčelové kulaté zátky do trubek jsou ideální volbou tam, kde vzhled finálního produktu není prioritou. Perfektně padnou do kulaté trubky, sloupku nebo tyče, kde pomáhají zabraňovat průniku nečistot, a zároveň bezpečně kryjí ostré hrany profilu.
Praktický a hospodárný sortiment, který zahrnuje tenkostěnné varianty a různé velikosti, čímž naplňuje základní požadavek na ochranné zátky do profilu. Jsou praktickou volbou, především není-li klíčovým faktorem vzhled.
Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice, což urychluje a zefektivňuje proces montáže. Používají se při sestavování strojů nebo tam, kde jsou součástí sestavy profily. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: šedá, bílá, černá Produktová řada: SRILT
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h | h | Maximální tloušťka stěny | D | Minimum Wall Thickness | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,1145 Kč - 37,905 Kč | 90 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,4557 Kč - 0,7087 Kč | 75000 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
18,0196 Kč - 28,0306 Kč | 150 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
28,5964 Kč - 31,7737 Kč | 120 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
23,511 Kč - 36,5726 Kč | 49 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
35,301 Kč - 39,2234 Kč | 25 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
80,6708 Kč - 89,6342 Kč | 66 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
59,7023 Kč - 66,3358 Kč | 40 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
7 in
177.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
6,9009 Kč - 10,7348 Kč | 970 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
23,4664 Kč - 36,5033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
3,0197 Kč - 4,6975 Kč | 4000 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
3,1025 Kč - 4,8261 Kč | 400 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
23,85 Kč - 37,10 Kč | 180 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
23,3905 Kč - 36,3853 Kč | 32 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
27,4098 Kč - 30,4553 Kč | 40 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
3,0021 Kč - 4,67 Kč | 3000 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
3,164 Kč - 4,9218 Kč | 950 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
5,324 Kč - 8,2818 Kč | 250 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,0832 Kč - 3,2405 Kč | 1000 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10,9291 Kč - 17,0008 Kč | 390 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku