Menu Vyhledávání

Zátky do trubek - kulaté, víceúčelové

Skladem

Víceúčelové kulaté zátky do trubek jsou ideální volbou tam, kde vzhled finálního produktu není prioritou. Perfektně padnou do kulaté trubky, sloupku nebo tyče, kde pomáhají zabraňovat průniku nečistot, a zároveň bezpečně kryjí ostré hrany profilu.

Praktický a hospodárný sortiment, který zahrnuje tenkostěnné varianty a různé velikosti, čímž naplňuje základní požadavek na ochranné zátky do profilu. Jsou praktickou volbou, především není-li klíčovým faktorem vzhled.

Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice, což urychluje a zefektivňuje proces montáže. Používají se při sestavování strojů nebo tam, kde jsou součástí sestavy profily. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.

  • Ideální tam, kde vzhled není prioritou.
  • Perfektně padnou do kulaté trubky, zabraňují průniku nečistot a bezpečně kryjí ostré hrany.
  • Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: šedá, bílá, černá Produktová řada: SRILT

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 68
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h h Maximální tloušťka stěny D Minimum Wall Thickness Koupit
1,5189 Kč - 2,3627 Kč 1800 Skladem
5.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
6,2719 Kč - 9,7564 Kč 250 Skladem
6.0 mm
21.5 mm
3.5 mm
75.0 mm
1.0 mm
23,4664 Kč - 36,5033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
29.0 mm
4.0 mm
105.0 mm
2.0 mm
3,0021 Kč - 4,67 Kč 3000 Skladem
5.0 mm
11.5 mm
3.2 mm
44.5 mm
1.2 mm
6,3755 Kč - 11,8066 Kč 4725 Skladem
5.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
29,7763 Kč - 33,0847 Kč 60 Skladem
6.0 mm
34.0 mm
6.5 mm
150.0 mm
2.0 mm
25,0366 Kč - 27,8184 Kč 2295 Skladem
6.0 mm
33.0 mm
4.0 mm
127.0 mm
2.0 mm
2,4044 Kč - 3,7401 Kč 1600 Skladem
5.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
  • z/ze 4
Round Tube Insert 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20574055

Cenové rozmezí
2,3627 Kč - 1,5189 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • D
    34.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
Round Tube Insert 75.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Black LDPE

20574284

Cenové rozmezí
9,7564 Kč - 6,2719 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • D
    75.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.5 mm
Round Tube Insert 105.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Black LDPE

20574413

Cenové rozmezí
36,5033 Kč - 23,4664 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    105.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.0 mm
Round Tube Insert 44.5 mm 1.2 mm 3.2 mm Black LDPE

20574123

Cenové rozmezí
4,67 Kč - 3,0021 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • D
    44.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.2 mm
Round Tube Insert 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE

20573997

Cenové rozmezí
11,8066 Kč - 6,3755 Kč

Skladové zásoby
4725 Skladem
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
Round Tube Insert 150.0 mm 2.0 mm 6.5 mm Black LDPE

20574499

Cenové rozmezí
33,0847 Kč - 29,7763 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • D
    150.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    6.5 mm
Round Tube Insert 127.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Black LDPE

20574451

Cenové rozmezí
27,8184 Kč - 25,0366 Kč

Skladové zásoby
2295 Skladem
Parametry
  • D
    127.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.0 mm
Round Tube Insert 48.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Black LDPE

20574161

Cenové rozmezí
3,7401 Kč - 2,4044 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • D
    48.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    5.0 mm