Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Kulaté zátky do profilů se používají k zakončení trubkových produktů a poskytují vizuálně atraktivní a úhledný vzhled.
Materiál: ABS, polyethylen Barva: černá, Tmavě pochromováno, Stříbrně pochromováno, stříbrná Produktová řada: SR5723, SR1562
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | t | h | Barva | Materiál | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,068 Kč - 67,9749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 30,1476 Kč - 35,2752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 51,4047 Kč - 111,2574 Kč | 100 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 32,4744 Kč - 82,0622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 44,9127 Kč - 111,2574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 28,2773 Kč - 33,0976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 33,3362 Kč - 82,8513 Kč | 80 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 33,3362 Kč - 82,8513 Kč | 80 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 51,4047 Kč - 111,2574 Kč | 86 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,7684 Kč - 14,4397 Kč | 9322 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 28,2773 Kč - 33,0976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 32,8173 Kč - 38,3943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 44,9127 Kč - 111,2574 Kč | 309 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 28,9842 Kč - 33,9251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 33,9243 Kč - 39,7116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 20,7544 Kč - 44,8186 Kč | 79 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,3752 Kč - 8,7585 Kč | 29000 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 28,0076 Kč - 47,4225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 21,2427 Kč - 45,9233 Kč | 140 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 25,5084 Kč - 54,9975 Kč | 35 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku