Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Kulaté zátky do profilů se používají k zakončení trubkových produktů a poskytují vizuálně atraktivní a úhledný vzhled.
Materiál: ABS, polyethylen Barva: černá, stříbrná, Chrom Produktová řada: SR5723, SR1562
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | t | h | Barva | Materiál | D | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,0421 Kč - 34,9331 Kč | 225 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
stříbrná
|
polyethylen
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
35,0565 Kč - 75,765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
30,9289 Kč - 66,8786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
24,7655 Kč - 53,3956 Kč | 35 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
35,0565 Kč - 75,765 Kč | 34 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
22,7993 Kč - 56,3067 Kč | 7 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
22,5065 Kč - 26,3551 Kč | 173 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
20,1499 Kč - 43,5132 Kč | 35 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
36,099 Kč - 77,7676 Kč | 130 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
56,3767 Kč - 65,9951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
22,0602 Kč - 25,8252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
32,3653 Kč - 80,4382 Kč | 80 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
7,4987 Kč - 11,6646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
9,6354 Kč - 14,9885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
9,4146 Kč - 14,645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
2
|
||
5,3329 Kč - 8,2957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
5,3976 Kč - 8,3963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
7,4987 Kč - 11,6646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
7,5656 Kč - 11,7687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
7,3225 Kč - 11,3905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku