Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Kulaté zátky do profilů se používají k zakončení trubkových produktů a poskytují vizuálně atraktivní a úhledný vzhled.
Materiál: ABS, polyethylen Barva: černá, stříbrná, Chrom Produktová řada: SR5723, SR1562
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | t | h | Barva | Materiál | D | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,1863 Kč - 20,512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
2
|
||
5,3976 Kč - 8,3963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
9,4146 Kč - 14,645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
7,6325 Kč - 11,8728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
5,3329 Kč - 8,2957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
13,1863 Kč - 20,512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.772 in
45.0 mm
|
1
|
||
9,6354 Kč - 14,9885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
2
|
||
7,6325 Kč - 11,8728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
7,5656 Kč - 11,7687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
stříbrná
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku