Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zátky zatlačovací účinně chrání proti vlhkosti a nečistotám, jako je špína a prach, během výrobních procesů, skladování a přepravy. Lehký tlak zacvakne zátku do vnitřního žebra, což usnadňuje instalaci a demontáž.Konstrukce hlavy umožňuje odstranění pomocí nástroje, který součást otáčí.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTFUPPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Závit šroubu | Závit šroubu | h | H | Závit šroubu | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1048 Kč - 1,7185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M24
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,2613 Kč - 1,962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.1/16"
|
M26
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
1.244 in
31.6 mm
|
||
| 0,9346 Kč - 1,4539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M18
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,5376 Kč - 0,8363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2"
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/4"
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,4854 Kč - 0,7551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1/8"
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,9165 Kč - 1,4256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7/8"
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
5/8"
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,887 Kč - 1,3798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9/16"
|
M14
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
| 2,602 Kč - 2,8912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2"
|
2.669 in
67.8 mm
|
||
| 0,7441 Kč - 1,1574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7/16"
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,9346 Kč - 1,4539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11/16"
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,0526 Kč - 1,1695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
3/4"
|
1.244 in
31.6 mm
|
||
| 0,5966 Kč - 0,9281 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8"
|
0.854 in
21.7 mm
|
||
| 1,3906 Kč - 2,1632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
| 0,9165 Kč - 1,4256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M20
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1/2"
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,6379 Kč - 2,5478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3/16"
|
M30
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
| 2,0031 Kč - 2,2257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.1/4"
|
1.949 in
49.5 mm
|
||
| 1,9509 Kč - 2,1677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
1.1/2"
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku