Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.
Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.
Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá, modrá Produktová řada: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | d | h | D | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,5282 Kč - 35,6225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
1-7/8
 | 
žlutá
 | 
1.776 in
 
45.1 mm
 | 
0.461 in
 
11.7 mm
 |  | 
Závity UNF
 | 
1
 | ||
| 2,1475 Kč - 5,5923 Kč | 2214 Skladem | 
1 in
 | 
modrá
 | 
0.925 in
 
23.5 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
1.22 in
 
31.0 mm
 | 
JIC
 |  | ||
| 1,5478 Kč - 3,1408 Kč | 25 Skladem | 
1/2 in
 | 
modrá
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
JIC
 |  | ||
| 4,7411 Kč - 12,7168 Kč | 32580 Skladem | 
7/16
 | 
žlutá
 | 
0.382 in
 
9.7 mm
 | 
0.272 in
 
6.9 mm
 |  | 
Závity UNF
 | 
1
 | ||
| 1,9661 Kč - 3,9606 Kč | 15995 Skladem | 
3/4 in
 | 
modrá
 | 
0.685 in
 
17.4 mm
 | 
0.339 in
 
8.6 mm
 | 
0.98 in
 
24.9 mm
 | 
JIC
 |  | ||
| 2,2032 Kč - 4,4739 Kč | 5170 Skladem | 
5/8
 | 
žlutá
 | 
0.559 in
 
14.2 mm
 | 
0.291 in
 
7.4 mm
 |  | 
Závity UNF
 | 
1
 | ||
| 6,5818 Kč - 13,7127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
1-3/16
 | 
žlutá
 | 
1.091 in
 
27.7 mm
 | 
0.339 in
 
8.6 mm
 |  | 
Závity UNF
 | 
1
 | ||
| 10085240 | 2,3287 Kč - 4,8798 Kč | 3450 Skladem | 
Without Lugs
 | 
červená
 |  |  |  |  |  | |
| 13,4844 Kč - 24,2846 Kč | 27 Skladem | 
1-5/8
 | 
žlutá
 | 
1.524 in
 
38.7 mm
 | 
0.461 in
 
11.7 mm
 |  | 
Závity UNF
 | 
1
 | ||
| 1,6175 Kč - 3,3553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
9/16 in
 | 
modrá
 | 
0.492 in
 
12.5 mm
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
0.807 in
 
20.5 mm
 | 
JIC
 |  | ||
| 2,1055 Kč - 4,3436 Kč | 5378 Skladem | 
Without Lugs
 | 
červená
 |  |  |  |  |  | ||
| 3,0538 Kč - 6,6572 Kč | 200 Skladem | 
9/16
 | 
žlutá
 | 
0.496 in
 
12.6 mm
 | 
0.291 in
 
7.4 mm
 |  | 
Závity UNF
 | 
1
 | ||
| 1,2842 Kč - 2,6812 Kč | 750 Skladem | 
Without Lugs
 | 
červená
 |  |  |  |  |  | ||
| 4,6156 Kč - 9,5759 Kč | 1185 Skladem | 
Without Lugs
 | 
červená
 |  |  |  |  |  | ||
| 4,7551 Kč - 10,6484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
1
 | 
žlutá
 | 
0.921 in
 
23.4 mm
 | 
0.291 in
 
7.4 mm
 |  | 
Závity UNF
 | 
1
 | ||
| 1,5478 Kč - 3,2328 Kč | 22600 Skladem | 
7/16 in
 | 
modrá
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
0.61 in
 
15.5 mm
 | 
JIC
 |  | ||
| 8,3527 Kč - 17,6963 Kč | 1465 Skladem | 
1-5/16
 | 
žlutá
 | 
1.217 in
 
30.9 mm
 | 
0.339 in
 
8.6 mm
 |  | 
Závity UNF
 | 
1
 | ||
| 2,3705 Kč - 4,7726 Kč | 6037 Skladem | 
11/16
 | 
žlutá
 | 
0.61 in
 
15.5 mm
 | 
0.291 in
 
7.4 mm
 |  | 
Závity UNF
 | 
1
 | ||
| 4,5877 Kč - 12,2572 Kč | 600 Skladem | 
3/8
 | 
žlutá
 | 
0.323 in
 
8.2 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  | 
Závity UNF
 | 
1
 | ||
| 2,51 Kč - 5,0637 Kč | 3500 Skladem | 
13/16
 | 
žlutá
 | 
0.732 in
 
18.6 mm
 | 
0.291 in
 
7.4 mm
 |  | 
Závity UNF
 | 
1
 | ||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku