Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.
Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.
Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá, modrá Produktová řada: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | d | h | D | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1475 Kč - 4,4662 Kč | 8500 Skladem |
1/4 in BSP/GAS, 1/2 in UNF/JIC, M12, M13, M14
|
červená
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
|
||
| 10084670 | 2,9422 Kč - 6,1056 Kč | 18277 Skladem |
1/2 in BSP/GAS, M20
|
červená
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
|
|
| 2,6494 Kč - 5,4928 Kč | 4300 Skladem |
3/4 in UNF/JIC, M18
|
červená
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
|
||
| 3,3885 Kč - 7,0555 Kč | 2378 Skladem |
M24
|
červená
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
|
|
||
| 4,9782 Kč - 10,4186 Kč | 206 Skladem |
1 in BSP/GAS, 1 5/16 in UNF/JIC, M32
|
červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
|
|
||
| 3,2491 Kč - 6,7491 Kč | 4500 Skladem |
5/8 in BSP/GAS, 7/8 in UNF/JIC, M22
|
červená
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
|
|
||
| 2,2311 Kč - 4,5964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/8 in BSP/GAS, 5/8 in UNF/JIC, M16
|
červená
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
|
||
| 5,8845 Kč - 12,2572 Kč | 1300 Skladem |
1 1/8 in BSP/GAS, 1 1/2 in, 1 3/8 in UNF/JIC, M36
|
červená
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
|
|
||
| 10085622 | 6,8189 Kč - 14,0957 Kč | 200 Skladem |
1 1/4 in BSP/GAS, 1 5/8 in UNF/JIC, M40, M42
|
červená
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
|
|
|
| 0,9011 Kč - 1,4017 Kč | 25000 Skladem |
1/2"M20
|
červená
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
| 1,6103 Kč - 2,505 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M30; 1,3/6"
|
červená
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
závity metrické
|
4
|
||
| 0,8721 Kč - 1,3566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14;9/16"
|
červená
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
závity metrické
|
4
|
||
| 1,9181 Kč - 2,9838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1,1/4"
|
červená
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
| 1,0349 Kč - 1,6098 Kč | 6000 Skladem |
3/4"
|
červená
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
| 0,7315 Kč - 1,138 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7/16"
|
červená
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Závity UNF
|
4
|
||
| 0,5866 Kč - 0,9125 Kč | 25000 Skladem |
3/8";M16
|
červená
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
| 1,9694 Kč - 3,0636 Kč | 3000 Skladem |
1,1/2"
|
červená
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
| 0,4773 Kč - 0,7424 Kč | 26500 Skladem |
1/8";M10
|
červená
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
| 2,5583 Kč - 3,9795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2"
|
červená
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
| 0,5286 Kč - 0,8222 Kč | 25000 Skladem |
1/4";1/2"
|
červená
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku