Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.
Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.
Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá, modrá Produktová řada: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | d | h | D | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9011 Kč - 1,4017 Kč | 15000 Skladem |
5/8";7/8"
|
červená
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
| 0,9189 Kč - 1,4294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M18
|
červená
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
závity metrické
|
4
|
||
| 1,0862 Kč - 1,6896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
červená
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
závity metrické
|
4
|
||
| 1,2401 Kč - 1,929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M26;1,1/16"
|
červená
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Závity UNF
|
4
|
||
| 0,9189 Kč - 1,4294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11/16"
|
červená
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Závity UNF
|
4
|
||
| 1,3672 Kč - 2,1268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1"
|
červená
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Závity plynotěsné (G)
|
4
|
||
| 4,2391 Kč - 8,8865 Kč | 2500 Skladem |
7/8 in BSP/GAS, 1 1/8 in UNF/JIC, M28
|
červená
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
|
|
||
| 3,5558 Kč - 7,362 Kč | 1009 Skladem |
3/4 in BSP/GAS, 1 1/16 in UNF/JIC, M25, M26
|
červená
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
|
|
||
| 1,9661 Kč - 3,9683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/8 in BSP/GAS, 7/16 in UNF/JIC, M10
|
červená
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 2,6774 Kč - 5,646 Kč | 100 Skladem |
7/8
|
žlutá
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 2,0359 Kč - 4,1215 Kč | 45000 Skladem |
7/8 in
|
modrá
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
JIC
|
|
||
| 2,3705 Kč - 4,7726 Kč | 6037 Skladem |
11/16
|
žlutá
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 1,6454 Kč - 3,3247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5/8 in
|
modrá
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
JIC
|
|
||
| 4,2391 Kč - 11,8742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4
|
žlutá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 1,5478 Kč - 3,1408 Kč | 25 Skladem |
1/2 in
|
modrá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
JIC
|
|
||
| 2,1475 Kč - 5,5923 Kč | 2214 Skladem |
1 in
|
modrá
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
JIC
|
|
||
| 13,4844 Kč - 24,2846 Kč | 27 Skladem |
1-5/8
|
žlutá
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 2,1055 Kč - 4,3436 Kč | 5378 Skladem |
Without Lugs
|
červená
|
|
|
|
|
|
||
| 1,9661 Kč - 3,9606 Kč | 15995 Skladem |
3/4 in
|
modrá
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
JIC
|
|
||
| 2,2032 Kč - 4,4739 Kč | 5170 Skladem |
5/8
|
žlutá
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závity UNF
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku