Menu Vyhledávání

Zátky k nasunutí a pootočení

Skladem

Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.

Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.

Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů

  • Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné uchycení.
  • V horní části mají středový úchop, který poskytuje pevný úchop pro utažení i demontáž.
  • Provedení pro metrické, BSP a UNF závity.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá, modrá Produktová řada: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 59
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva d h D Norma závitu Typ Koupit
4,6156 Kč - 9,5759 Kč 1185 Skladem
Without Lugs
červená
2,51 Kč - 5,0637 Kč 3500 Skladem
13/16
žlutá
18.6 mm
7.4 mm
Závity UNF
1
2,4542 Kč - 4,9871 Kč 2804 Skladem
3/4
žlutá
17.2 mm
7.4 mm
Závity UNF
1
4,5877 Kč - 12,2572 Kč 600 Skladem
3/8
žlutá
8.2 mm
6.0 mm
Závity UNF
1
1,2842 Kč - 2,6812 Kč 750 Skladem
Without Lugs
červená
3,0538 Kč - 6,6572 Kč 200 Skladem
9/16
žlutá
12.6 mm
7.4 mm
Závity UNF
1
6,9861 Kč - 14,249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1-1/4
žlutá
29.5 mm
8.6 mm
Závity UNF
1
8,3527 Kč - 17,6963 Kč 1465 Skladem
1-5/16
žlutá
30.9 mm
8.6 mm
Závity UNF
1
1,5478 Kč - 3,2328 Kč 22600 Skladem
7/16 in
modrá
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
JIC
17,5282 Kč - 35,6225 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1-7/8
žlutá
45.1 mm
11.7 mm
Závity UNF
1
4,7411 Kč - 12,7168 Kč 32580 Skladem
7/16
žlutá
9.7 mm
6.9 mm
Závity UNF
1
4,7551 Kč - 10,6484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1
žlutá
23.4 mm
7.4 mm
Závity UNF
1
6,5818 Kč - 13,7127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1-3/16
žlutá
27.7 mm
8.6 mm
Závity UNF
1
1,6175 Kč - 3,3553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9/16 in
modrá
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
JIC
4,4343 Kč - 15,1683 Kč 950 Skladem
5/16
žlutá
6.7 mm
6.0 mm
Závity UNF
1
1,9802 Kč - 2,7722 Kč 21790 Skladem
1/2
žlutá
11.1 mm
6.9 mm
Závity UNF
1
5,1734 Kč - 8,197 Kč 198 Skladem
1-1/16-12
žlutá
24.7 mm
7.4 mm
Závity UNF
1
10085240 2,3287 Kč - 4,8798 Kč 3450 Skladem
Without Lugs
červená
2,4124 Kč - 6,1132 Kč 150 Skladem
1 1/16 in
modrá
24.8 mm
10.0 mm
35.5 mm
JIC
  • z/ze 3
Zátky zatlačovací 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE - PIR červená

10085257

Cenové rozmezí
9,5759 Kč - 4,6156 Kč

Skladové zásoby
1185 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    Without Lugs
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Množství recyklátu %
    98%
Zátky zatlačovací UNF 13/16" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158807

Cenové rozmezí
5,0637 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    13/16
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 3/4" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158814

Cenové rozmezí
4,9871 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
2804 Skladem
Parametry
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    3/4
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 3/8" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158821

Cenové rozmezí
12,2572 Kč - 4,5877 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE - PIR červená

10085226

Cenové rozmezí
2,6812 Kč - 1,2842 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    Without Lugs
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Množství recyklátu %
    98%
Zátky zatlačovací UNF 9/16" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158876

Cenové rozmezí
6,6572 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    9/16
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 1-1/4" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158722

Cenové rozmezí
14,249 Kč - 6,9861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Velikost závitu
    1-1/4
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 1-5/16" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158746

Cenové rozmezí
17,6963 Kč - 8,3527 Kč

Skladové zásoby
1465 Skladem
Parametry
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Velikost závitu
    1-5/16
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF modrá LDPE - PIR

10085141

Cenové rozmezí
3,2328 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
22600 Skladem
Parametry
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    7/16 in
  • Norma závitu
    JIC
Zátky zatlačovací UNF 1-7/8" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158760

Cenové rozmezí
35,6225 Kč - 17,5282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    1-7/8
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 7/16" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158852

Cenové rozmezí
12,7168 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
32580 Skladem
Parametry
  • d
    9.7 mm
  • h
    6.9 mm
  • Velikost závitu
    7/16
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 1" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158708

Cenové rozmezí
10,6484 Kč - 4,7551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    23.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    1
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 1-3/16" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158739

Cenové rozmezí
13,7127 Kč - 6,5818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    27.7 mm
  • h
    8.6 mm
  • Velikost závitu
    1-3/16
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF modrá LDPE - PIR

10085165

Cenové rozmezí
3,3553 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    9/16 in
  • Norma závitu
    UNF
Zátky zatlačovací UNF 5/16" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158838

Cenové rozmezí
15,1683 Kč - 4,4343 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    5/16
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 1/2" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158777

Cenové rozmezí
2,7722 Kč - 1,9802 Kč

Skladové zásoby
21790 Skladem
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Velikost závitu
    1/2
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací UNF 1-1/16-12" UNF žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10158715

Cenové rozmezí
8,197 Kč - 5,1734 Kč

Skladové zásoby
198 Skladem
Parametry
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Velikost závitu
    1-1/16-12
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
Zátky zatlačovací 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm LDPE - PIR červená

10085240

Cenové rozmezí
4,8798 Kč - 2,3287 Kč

Skladové zásoby
3450 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    Without Lugs
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Množství recyklátu %
    98%
Zátky zatlačovací UNF modrá LDPE - PIR

10085219

Cenové rozmezí
6,1132 Kč - 2,4124 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • D
    35.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    1 1/16 in
  • Norma závitu
    UNF