Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto zaslepovací klenuté zátky se používají k uzavření otvorů v plechu. Jsou určeny k utěsnění mezer ve strojích a zařízení u plechů jako ochrana před ostrými hranami. Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.
Vypouklý tvar nabízí pěkný a dokončený vzhled a pomáhá tlumit nárazy, čímž snižuje riziko poškození zátky nebo zařízení, do kterého je zasunutá. Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.
Mají snadnou montáž; těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní. Jsou dostupné v různém provedení, takže jsou vhodné pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů, a lze je používat v oborech, jako je výroba, stavebnictví a elektronika.
Materiál: polyamid 6, polyamid, polyamid 6.6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), kopolyester Barva: černá, bílá, šedá, přírodní, čirý Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | HD | D | Barva | Materiál | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 Skladem |
|
|
černá
|
polyamid
|
|
|
|||
| 3,5188 Kč - 5,6302 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 5,07 Kč - 9,2496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 3,3896 Kč - 3,3896 Kč | 590 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 4,0503 Kč - 6,4919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 3,9066 Kč - 6,2047 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 10,1689 Kč - 22,406 Kč | 50 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 3,7056 Kč - 5,9605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 6,4202 Kč - 10,1545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.205 in
30.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 5,5971 Kč - 6,9099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.28 in
7.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 5,6514 Kč - 6,977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.378 in
9.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 5,6589 Kč - 10,3268 Kč | 90 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 10,2407 Kč - 22,6071 Kč | 25 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
|
černá
|
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 3,5619 Kč - 5,6733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 3,7918 Kč - 6,0611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.343 in
8.7 mm
|
1
|
||
| 8,1581 Kč - 17,9966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 6200 Skladem |
|
|
černá
|
polyamid
|
|
|
|||
| 10103326 | 2,7433 Kč - 3,0449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
|
| 4,2082 Kč - 4,2082 Kč | 7000 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 3,6338 Kč - 3,6338 Kč | 39000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1