Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto zaslepovací klenuté zátky se používají k uzavření otvorů v plechu. Jsou určeny k utěsnění mezer ve strojích a zařízení u plechů jako ochrana před ostrými hranami. Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.
Vypouklý tvar nabízí pěkný a dokončený vzhled a pomáhá tlumit nárazy, čímž snižuje riziko poškození zátky nebo zařízení, do kterého je zasunutá. Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.
Mají snadnou montáž; těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní. Jsou dostupné v různém provedení, takže jsou vhodné pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů, a lze je používat v oborech, jako je výroba, stavebnictví a elektronika.
Materiál: polyamid, polyethylen vysokohustotní (HDPE), kopolyester Barva: černá, bílá, šedá, přírodní, čirý Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Produktová řada: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | HD | D | Barva | Materiál | H | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,3586 Kč - 6,3586 Kč | 2699 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
7,1395 Kč - 7,1395 Kč | 600 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
22,9748 Kč - 51,1717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
4,9502 Kč - 4,9502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.094 in
27.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
4,3646 Kč - 4,3646 Kč | 3600 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
6,4842 Kč - 6,4842 Kč | 1192 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
26,4515 Kč - 53,0021 Kč | 1400 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
3,4163 Kč - 5,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
5,4941 Kč - 10,026 Kč | 90 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
9,9424 Kč - 21,9486 Kč | 25 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
|
černá
|
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
4,9224 Kč - 8,9802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
4,8666 Kč - 4,8666 Kč | 1000 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
25,0898 Kč - 55,9468 Kč | 720 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
3,5977 Kč - 3,5977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|||
3,2491 Kč - 3,2491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
6,4842 Kč - 6,4842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
5,75 Kč - 5,75 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
3,3327 Kč - 3,3327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
3,4303 Kč - 3,4303 Kč | 2000 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku