Tyto zaslepovací klenuté zátky se používají k uzavření otvorů v plechu. Jsou určeny k utěsnění mezer ve strojích a zařízení u plechů jako ochrana před ostrými hranami. Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.
Vypouklý tvar nabízí pěkný a dokončený vzhled a pomáhá tlumit nárazy, čímž snižuje riziko poškození zátky nebo zařízení, do kterého je zasunutá. Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.
Mají snadnou montáž; těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní. Jsou dostupné v různém provedení, takže jsou vhodné pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů, a lze je používat v oborech, jako je výroba, stavebnictví a elektronika.
Materiál: polyamid 6, polyamid, polyamid 6.6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), kopolyester Barva: černá, bílá, šedá, přírodní, čirý Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | HD | D | Barva | Materiál | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,0898 Kč - 55,9468 Kč | 720 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 40 Skladem |
|
|
bílá
|
polyamid
|
|
|
|||
| 22,9748 Kč - 51,1717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 10021101 | 6,0658 Kč - 6,0658 Kč | 9431 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
bílá
|
polyamid
|
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
bílá
|
polyamid
|
|
|
|||
| 6,3586 Kč - 6,3586 Kč | 1099 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 3,765 Kč - 3,765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 4,8666 Kč - 4,8666 Kč | 600 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 8,6456 Kč - 8,6456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 3,4303 Kč - 3,4303 Kč | 3500 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 3,0957 Kč - 3,0957 Kč | 100 Skladem |
0.252 in
6.40 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 990 Skladem |
|
|
bílá
|
polyamid
|
|
|
|||
| 9,9664 Kč - 20,9303 Kč | 300 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 26,4515 Kč - 53,0021 Kč | 900 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 3,5977 Kč - 3,5977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 6,4842 Kč - 6,4842 Kč | 1900 Skladem |
0.508 in
12.9 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 5,75 Kč - 5,75 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 6,4842 Kč - 6,4842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
| 4,7271 Kč - 4,7271 Kč | 900 Skladem |
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku