Menu Vyhledávání

Zátky klenuté – zaslepovací

Skladem

Tyto zaslepovací klenuté zátky se používají k uzavření otvorů v plechu. Jsou určeny k utěsnění mezer ve strojích a zařízení u plechů jako ochrana před ostrými hranami. Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.

Vypouklý tvar nabízí pěkný a dokončený vzhled a pomáhá tlumit nárazy, čímž snižuje riziko poškození zátky nebo zařízení, do kterého je zasunutá. Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.

Mají snadnou montáž; těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní. Jsou dostupné v různém provedení, takže jsou vhodné pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů, a lze je používat v oborech, jako je výroba, stavebnictví a elektronika.

  • Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.
  • Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.
  • Těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní.
Materiál: polyamid 6, polyamid, polyamid 6.6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), kopolyester Barva: černá, bílá, šedá, přírodní, čirý Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 161
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost HD D Barva Materiál H Typ Koupit
4,3646 Kč - 4,3646 Kč 3800 Skladem
22.2 mm
28.6 mm
černá
polyamid
11.5 mm
3,751 Kč - 3,751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
24.6 mm
černá
polyamid
6.4 mm
3,7092 Kč - 3,7092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.8 mm
22.6 mm
černá
polyamid
6.4 mm
4,9502 Kč - 4,9502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.8 mm
31.0 mm
černá
polyamid
11.8 mm
3,5977 Kč - 3,5977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
16.7 mm
černá
polyamid
10.3 mm
3,2491 Kč - 3,2491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.9 mm
13.5 mm
černá
polyamid
6.4 mm
3,4861 Kč - 3,4861 Kč 3000 Skladem
12.7 mm
14.7 mm
černá
polyamid
10.3 mm
3,1653 Kč - 3,1653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
9.5 mm
černá
polyamid
7.9 mm
7,1395 Kč - 7,1395 Kč 1500 Skladem
45.0 mm
48.4 mm
černá
polyamid
11.5 mm
3,3327 Kč - 3,3327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
15.1 mm
černá
polyamid
6.4 mm
6,4842 Kč - 6,4842 Kč 1500 Skladem
16.0 mm
20.0 mm
černá
polyamid
8.0 mm
3,6674 Kč - 3,6674 Kč 41570 Skladem
15.9 mm
18.2 mm
černá
polyamid
10.3 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.5 mm
28.0 mm
černá
polyamid
12.7 mm
1
25400 Skladem
černá
polyamid
3800 Skladem
černá
polyamid
4,1973 Kč - 4,1973 Kč 18400 Skladem
15.9 mm
18.2 mm
černá
polyamid
10.3 mm
1
3,5279 Kč - 3,5279 Kč 21000 Skladem
12.7 mm
14.6 mm
bílá
polyamid
10.3 mm
1
10261736 9,9664 Kč - 20,9303 Kč 285 Skladem
28.6 mm
30.9 mm
černá
polyamid
14.3 mm
6,01 Kč - 6,01 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.6 mm
22.6 mm
černá
polyamid
10.6 mm
4,0857 Kč - 4,0857 Kč 2000 Skladem
15.9 mm
18.2 mm
bílá
polyamid
10.3 mm
1
  • z/ze 9
Zátky zaslepovací 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm polyamid černá

10021149

Cenové rozmezí
4,3646 Kč - 4,3646 Kč

Skladové zásoby
3800 Skladem
Parametry
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 24.6 mm 6.4 mm 1.6 mm polyamid černá

10021088

Cenové rozmezí
3,751 Kč - 3,751 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.6 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 22.6 mm 6.4 mm 1.6 mm polyamid černá

10021071

Cenové rozmezí
3,7092 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.6 mm
  • d1
    19.8 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    19.8 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 31.0 mm 11.5 mm 3.2 mm polyamid černá

10021170

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.0 mm
  • d1
    27.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    27.8 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm polyamid černá

10112175

Cenové rozmezí
3,5977 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 13.5 mm 6.4 mm 1.6 mm polyamid černá

10021156

Cenové rozmezí
3,2491 Kč - 3,2491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    11.9 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm polyamid černá

10112168

Cenové rozmezí
3,4861 Kč - 3,4861 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • D
    14.7 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm polyamid černá

10112151

Cenové rozmezí
3,1653 Kč - 3,1653 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    7.9 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 48.4 mm 11.5 mm 3.2 mm polyamid černá

10021118

Cenové rozmezí
7,1395 Kč - 7,1395 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • D
    48.4 mm
  • d1
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    45.0 mm
  • Barva
    černá
(DIA) N/A černá polyamid

10021040

Cenové rozmezí
3,3327 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    13.5 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 20.0 mm 8.0 mm 2.0 mm polyamid černá

10163023

Cenové rozmezí
6,4842 Kč - 6,4842 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    16.0 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm polyamid černá

10112182

Cenové rozmezí
3,6674 Kč - 3,6674 Kč

Skladové zásoby
41570 Skladem
Parametry
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 28.0 mm 12.7 mm 3.2 mm polyamid černá

10163054


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • d1
    25.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • HD
    25.5 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 25.0 mm 29.8 mm 2.5 mm polyamid černá

10261828


Skladové zásoby
25400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky zaslepovací 32.0 mm 35.3 mm 2.5 mm polyamid černá

10261835


Skladové zásoby
3800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky zaslepovací 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm polyamid černá

10102671

Cenové rozmezí
4,1973 Kč - 4,1973 Kč

Skladové zásoby
18400 Skladem
Parametry
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm polyamid bílá

10103340

Cenové rozmezí
3,5279 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
21000 Skladem
Parametry
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zaslepovací 30.9 mm 14.3 mm 6.4 mm polyamid černá

10261736

Cenové rozmezí
20,9303 Kč - 9,9664 Kč

Skladové zásoby
285 Skladem
Parametry
  • D
    30.9 mm
  • d1
    28.6 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    28.6 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm polyamid černá

10102688

Cenové rozmezí
6,01 Kč - 6,01 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm polyamid bílá

10103357

Cenové rozmezí
4,0857 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Barva
    bílá