Tyto zaslepovací klenuté zátky se používají k uzavření otvorů v plechu. Jsou určeny k utěsnění mezer ve strojích a zařízení u plechů jako ochrana před ostrými hranami. Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.
Vypouklý tvar nabízí pěkný a dokončený vzhled a pomáhá tlumit nárazy, čímž snižuje riziko poškození zátky nebo zařízení, do kterého je zasunutá. Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.
Mají snadnou montáž; těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní. Jsou dostupné v různém provedení, takže jsou vhodné pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů, a lze je používat v oborech, jako je výroba, stavebnictví a elektronika.
Materiál: polyamid 6, polyamid, polyamid 6.6, polyethylen vysokohustotní (HDPE), kopolyester Barva: černá, bílá, šedá, přírodní, čirý Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | HD | D | Barva | Materiál | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,6533 Kč - 26,1621 Kč | 1773 Skladem |
1.185 in
30.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 6,2332 Kč - 9,8588 Kč | 22 Skladem |
1.205 in
30.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 10261781 | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
černá
|
polyamid
|
|
|
||
| 5,4941 Kč - 10,026 Kč | 90 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 4,7271 Kč - 4,7271 Kč | 3000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
| 3,2909 Kč - 3,2909 Kč | 600 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 3,4582 Kč - 5,5081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 3,4721 Kč - 5,522 Kč | 100 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
|
černá
|
polyamid
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 4,1694 Kč - 6,6376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 3,9324 Kč - 6,3028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 3,4163 Kč - 5,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 10103326 | 2,6634 Kč - 2,9562 Kč | 20700 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
|
| 10261699 | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
černá
|
polyamid
|
|
|
||
| 3,7928 Kč - 6,024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 10261729 | 7,9528 Kč - 16,7123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
| 9,8727 Kč - 21,7534 Kč | 50 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
|
bílá
|
polyamid
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 6,4144 Kč - 6,4144 Kč | 1800 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
bílá
|
polyamid
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 13,7472 Kč - 28,4906 Kč | 140 Skladem |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 15,022 Kč - 31,5148 Kč | 2700 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 5,3599 Kč - 5,3599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku