Menu Vyhledávání

Zátky klenuté – zaslepovací

Skladem

Tyto zaslepovací klenuté zátky se používají k uzavření otvorů v plechu. Jsou určeny k utěsnění mezer ve strojích a zařízení u plechů jako ochrana před ostrými hranami. Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.

Vypouklý tvar nabízí pěkný a dokončený vzhled a pomáhá tlumit nárazy, čímž snižuje riziko poškození zátky nebo zařízení, do kterého je zasunutá. Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.

Mají snadnou montáž; těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní. Jsou dostupné v různém provedení, takže jsou vhodné pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů, a lze je používat v oborech, jako je výroba, stavebnictví a elektronika.

  • Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.
  • Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.
  • Těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní.
Materiál: polyamid, polyethylen vysokohustotní (HDPE), kopolyester Barva: černá, bílá, šedá, přírodní, čirý Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Produktová řada: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 149
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost HD D Barva Materiál H Typ Koupit
2,3147 Kč - 3,0957 Kč 967 Skladem
20.6 mm
22.6 mm
bílá
polyamid
10.3 mm
1
31,426 Kč - 38,7976 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
101.6 mm
105.6 mm
černá
polyamid
19.4 mm
1
1,6175 Kč - 2,1613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
18.2 mm
bílá
polyamid
10.3 mm
1
1,1643 Kč - 1,5478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
6.4 mm
černá
polyamid
5.9 mm
1
2,5491 Kč - 2,919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
25.8 mm
černá
polyamid
6.4 mm
1
4,7681 Kč - 5,8866 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
38.1 mm
bílá
polyamid
11.8 mm
1
1,3604 Kč - 1,5585 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
11.9 mm
černá
polyamid
6.4 mm
1
3,5141 Kč - 4,3386 Kč 3000 Skladem
30.0 mm
33.3 mm
černá
polyamid
11.5 mm
3,1138 Kč - 4,6707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
čirý
kopolyester
8.0 mm
2
1,2201 Kč - 1,6314 Kč 900 Skladem
7.9 mm
9.5 mm
bílá
polyamid
7.9 mm
1
1,1643 Kč - 1,5478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
9.5 mm
černá
polyamid
5.9 mm
1
4,6714 Kč - 6,2192 Kč 17000 Skladem
22.2 mm
25.8 mm
šedá
polyamid
11.5 mm
1
1,5338 Kč - 2,0498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
18.2 mm
černá
polyamid
6.4 mm
1
2,4931 Kč - 3,078 Kč 400 Skladem
19.1 mm
23.4 mm
černá
polyamid
6.4 mm
1
1,347 Kč - 1,7849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
14.7 mm
černá
polyamid
6.4 mm
1
1,2201 Kč - 1,6314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
11.9 mm
bílá
polyamid
10.3 mm
1
1,8222 Kč - 2,2497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
10.4 mm
černá
polyamid
6.4 mm
1
2,3816 Kč - 2,9402 Kč 500 Skladem
25.5 mm
28 mm
bílá
polyamid
12.7 mm
1
1,5478 Kč - 2,0498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
18.2 mm
černá
polyamid
10.3 mm
1
2,2171 Kč - 2,9562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.6 mm
22.6 mm
černá
polyamid
10.3 mm
1
  • z/ze 8
Zátky zaslepovací 22.6 mm 20.6 mm 3.2 mm polyamid bílá

10407714

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,3147 Kč

Skladové zásoby
967 Skladem
Parametry
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zaslepovací 105.6 mm 101.6 mm 6.4 mm polyamid černá

10407851

Cenové rozmezí
38,7976 Kč - 31,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    105.6 mm
  • d1
    101.6 mm
  • H
    19.4 mm
  • HD
    101.6 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 18.2 mm 15.9 mm 3.2 mm polyamid bílá

10407677

Cenové rozmezí
2,1613 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zaslepovací 6.4 mm 4.7 mm 1.6 mm polyamid černá

10407462

Cenové rozmezí
1,5478 Kč - 1,1643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    6.4 mm
  • d1
    4.7 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.7 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 25.8 mm 22.2 mm 1.6 mm polyamid černá

10407530

Cenové rozmezí
2,919 Kč - 2,5491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 38.1 mm 34.9 mm 3.2 mm polyamid bílá

10407813

Cenové rozmezí
5,8866 Kč - 4,7681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zaslepovací 11.9 mm 9.5 mm 1.6 mm polyamid černá

10407493

Cenové rozmezí
1,5585 Kč - 1,3604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.9 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 33.3 mm polyamid černá

10308943

Cenové rozmezí
4,3386 Kč - 3,5141 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    30.0 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 6.4 mm 8.0 mm 1.6 mm kopolyester

10309018

Cenové rozmezí
4,6707 Kč - 3,1138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    kopolyester
Zátky zaslepovací 9.5 mm 7.9 mm 1.6 mm polyamid bílá

10407578

Cenové rozmezí
1,6314 Kč - 1,2201 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    7.9 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zaslepovací 9.5 mm 7.9 mm 1.6 mm polyamid černá

10407479

Cenové rozmezí
1,5478 Kč - 1,1643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    7.9 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 25.8 mm 22.2 mm 3.2 mm polyamid šedá

10407738

Cenové rozmezí
6,2192 Kč - 4,6714 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Barva
    šedá
Zátky zaslepovací 18.2 mm 15.9 mm 1.6 mm polyamid černá

10407516

Cenové rozmezí
2,0498 Kč - 1,5338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 23.4 mm 19.1 mm 1.6 mm polyamid černá

10407523

Cenové rozmezí
3,078 Kč - 2,4931 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • D
    23.4 mm
  • d1
    19.1 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    19.1 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 14.7 mm 12.7 mm 1.6 mm polyamid černá

10407509

Cenové rozmezí
1,7849 Kč - 1,347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.7 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 11.9 mm 9.5 mm 3.2 mm polyamid bílá

10407592

Cenové rozmezí
1,6314 Kč - 1,2201 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.9 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zaslepovací 10.4 mm 8.7 mm 1.6 mm polyamid černá

10407486

Cenové rozmezí
2,2497 Kč - 1,8222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    10.4 mm
  • d1
    8.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    8.7 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 28 mm 25.5 mm 3.2 mm polyamid bílá

10407776

Cenové rozmezí
2,9402 Kč - 2,3816 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    28 mm
  • d1
    25.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • HD
    25.5 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zaslepovací 18.2 mm 15.9 mm 3.2 mm polyamid černá

10407660

Cenové rozmezí
2,0498 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 22.6 mm 20.6 mm 3.2 mm polyamid černá

10407707

Cenové rozmezí
2,9562 Kč - 2,2171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Barva
    černá