Menu Vyhledávání

Zátky klenuté – zaslepovací

Skladem

Tyto zaslepovací klenuté zátky se používají k uzavření otvorů v plechu. Jsou určeny k utěsnění mezer ve strojích a zařízení u plechů jako ochrana před ostrými hranami. Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.

Vypouklý tvar nabízí pěkný a dokončený vzhled a pomáhá tlumit nárazy, čímž snižuje riziko poškození zátky nebo zařízení, do kterého je zasunutá. Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.

Mají snadnou montáž; těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní. Jsou dostupné v různém provedení, takže jsou vhodné pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů, a lze je používat v oborech, jako je výroba, stavebnictví a elektronika.

  • Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.
  • Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.
  • Těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní.
Materiál: polyamid, polyethylen vysokohustotní (HDPE), kopolyester Barva: černá, bílá, šedá, přírodní, čirý Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Produktová řada: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 149
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost HD D Barva Materiál H Typ Koupit
1,2801 Kč - 1,7012 Kč 6000 Skladem
11.1 mm
13.5 mm
černá
polyamid
10.3 mm
1
1,5478 Kč - 2,0498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
16.7 mm
černá
polyamid
10.3 mm
1
10407615 1,824 Kč - 2,252 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
13.5 mm
bílá
polyamid
10.3 mm
1
1,4084 Kč - 1,8825 Kč 834 Skladem
12.7 mm
14.7 mm
bílá
polyamid
10.3 mm
1
5,0903 Kč - 6,2843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.9 mm
38.1 mm
černá
polyamid
11.8 mm
1
1,3442 Kč - 1,7849 Kč 3800 Skladem
12.7 mm
14.7 mm
černá
polyamid
10.3 mm
1
1,1643 Kč - 1,5478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
7.9 mm
černá
polyamid
7.9 mm
1
12,1791 Kč - 15,0361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.5 mm
70.5 mm
černá
polyamid
19.1 mm
1
1,1643 Kč - 1,5478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
11.9 mm
černá
polyamid
10.3 mm
1
1,2201 Kč - 1,6314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
7.9 mm
bílá
polyamid
7.9 mm
1
1,6175 Kč - 2,1613 Kč 1700 Skladem
14.3 mm
16.7 mm
bílá
polyamid
10.3 mm
1
4,1973 Kč - 5,5917 Kč 2000 Skladem
44.5 mm
23.0 mm
přírodní
polyamid
1.58 mm
1
2,8861 Kč - 4,4896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
38.0 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
11.5 mm
1
1,452 Kč - 2,2586 Kč 3000 Skladem
15.9 mm
18.2 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.3 mm
1
0,8118 Kč - 1,2629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
6.4 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
5.9 mm
1
2,7501 Kč - 4,2779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
33.3 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
11.5 mm
1
2,4936 Kč - 3,8789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
29.8 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
11.5 mm
1
2,3754 Kč - 3,695 Kč 2300 Skladem
22.2 mm
28.6 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
11.5 mm
1
2,2616 Kč - 3,5181 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.6 mm
22.6 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.3 mm
1
1,1263 Kč - 1,7521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
14.6 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.3 mm
1
  • z/ze 8
Zátky zaslepovací 13.5 mm 11.1 mm 3.2 mm polyamid černá

10407608

Cenové rozmezí
1,7012 Kč - 1,2801 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 16.7 mm 14.3 mm 3.2 mm polyamid černá

10407646

Cenové rozmezí
2,0498 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 13.5 mm 11.1 mm 3.2 mm polyamid bílá

10407615

Cenové rozmezí
2,252 Kč - 1,824 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zaslepovací 14.7 mm 12.7 mm 3.2 mm polyamid bílá

10407639

Cenové rozmezí
1,8825 Kč - 1,4084 Kč

Skladové zásoby
834 Skladem
Parametry
  • D
    14.7 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zaslepovací 38.1 mm 34.9 mm 3.2 mm polyamid černá

10407806

Cenové rozmezí
6,2843 Kč - 5,0903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 14.7 mm 12.7 mm 3.2 mm polyamid černá

10407622

Cenové rozmezí
1,7849 Kč - 1,3442 Kč

Skladové zásoby
3800 Skladem
Parametry
  • D
    14.7 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 7.9 mm 6.4 mm 1.6 mm polyamid černá

10407547

Cenové rozmezí
1,5478 Kč - 1,1643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 70.5 mm 63.5 mm 6.4 mm polyamid černá

10407844

Cenové rozmezí
15,0361 Kč - 12,1791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    70.5 mm
  • d1
    63.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • HD
    63.5 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 11.9 mm 9.5 mm 3.2 mm polyamid černá

10407585

Cenové rozmezí
1,5478 Kč - 1,1643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.9 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Barva
    černá
Zátky zaslepovací 7.9 mm 6.4 mm 1.6 mm polyamid bílá

10407554

Cenové rozmezí
1,6314 Kč - 1,2201 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zaslepovací 16.7 mm 14.3 mm 3.2 mm polyamid bílá

10407653

Cenové rozmezí
2,1613 Kč - 1,6175 Kč

Skladové zásoby
1700 Skladem
Parametry
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Barva
    bílá
Zátky zaslepovací 23.0 mm 44.5 mm 3.2 mm polyamid přírodní

10407691

Cenové rozmezí
5,5917 Kč - 4,1973 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • D
    23.0 mm
  • d1
    44.5 mm
  • H
    1.58 mm
  • HD
    44.5 mm
  • Barva
    přírodní
Plechový kryt 38.0 mm 11.5 mm černá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

20571269

Cenové rozmezí
4,4896 Kč - 2,8861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    35.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Plechový kryt 18.2 mm 10.3 mm černá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

20571177

Cenové rozmezí
2,2586 Kč - 1,452 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • D
    18.2 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Plechový kryt 6.4 mm 5.9 mm černá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

20571108

Cenové rozmezí
1,2629 Kč - 0,8118 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    6.4 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Plechový kryt 33.3 mm 11.5 mm černá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

20571252

Cenové rozmezí
4,2779 Kč - 2,7501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    33.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Plechový kryt 29.8 mm 11.5 mm černá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

20571238

Cenové rozmezí
3,8789 Kč - 2,4936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    29.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Plechový kryt 28.6 mm 11.5 mm černá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

20571221

Cenové rozmezí
3,695 Kč - 2,3754 Kč

Skladové zásoby
2300 Skladem
Parametry
  • D
    28.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Plechový kryt 22.6 mm 10.3 mm černá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

20571214

Cenové rozmezí
3,5181 Kč - 2,2616 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Plechový kryt 14.6 mm 10.3 mm černá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

20571153

Cenové rozmezí
1,7521 Kč - 1,1263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)