Menu Vyhledávání

Zátky klenuté – zaslepovací

Skladem

Tyto zaslepovací klenuté zátky se používají k uzavření otvorů v plechu. Jsou určeny k utěsnění mezer ve strojích a zařízení u plechů jako ochrana před ostrými hranami. Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.

Vypouklý tvar nabízí pěkný a dokončený vzhled a pomáhá tlumit nárazy, čímž snižuje riziko poškození zátky nebo zařízení, do kterého je zasunutá. Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.

Mají snadnou montáž; těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní. Jsou dostupné v různém provedení, takže jsou vhodné pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů, a lze je používat v oborech, jako je výroba, stavebnictví a elektronika.

  • Jsou odolné vůči korozi a poskytují elektrickou izolaci.
  • Slouží rovněž jako bezpečná bariéra proti průniku prachu, nečistot, vlhka a jiných kontaminantů.
  • Těsně zapadnou do otvoru, který tak spolehlivě utěsní.
Materiál: polyamid, polyethylen vysokohustotní (HDPE), kopolyester Barva: černá, bílá, šedá, přírodní, čirý Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Produktová řada: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 149
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost HD D Barva Materiál H Typ Koupit
0,8988 Kč - 1,3982 Kč 2985 Skladem
8.0 mm
9.5 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
8.0 mm
1
1,6862 Kč - 2,6229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5 mm
20.0 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.3 mm
1
0,9457 Kč - 1,4711 Kč 1000 Skladem
9.5 mm
12.0 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
1
1,9204 Kč - 2,9873 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
23.2 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.3 mm
1
0,8542 Kč - 1,3288 Kč 3000 Skladem
6.4 mm
8.0 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
8.0 mm
1
2,6185 Kč - 4,0732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
30.6 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
11.5 mm
1
1,0371 Kč - 1,6133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
13.5 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.3 mm
1
2,1546 Kč - 3,3516 Kč 2500 Skladem
20.0 mm
22.6 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
11.5 mm
1
1,2178 Kč - 1,8943 Kč 3000 Skladem
14.3 mm
16.7 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.3 mm
1
  • z/ze 8
Plechový kryt 9.5 mm 8.0 mm černá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

20571122

Cenové rozmezí
1,3982 Kč - 0,8988 Kč

Skladové zásoby
2985 Skladem
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Plechový kryt 20.0 mm 10.3 mm černá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

20571184

Cenové rozmezí
2,6229 Kč - 1,6862 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Plechový kryt 12.0 mm 10.0 mm černá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

20571139

Cenové rozmezí
1,4711 Kč - 0,9457 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Plechový kryt 23.2 mm 10.3 mm černá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

20571191

Cenové rozmezí
2,9873 Kč - 1,9204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.2 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Plechový kryt 8.0 mm 8.0 mm černá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

20571115

Cenové rozmezí
1,3288 Kč - 0,8542 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • D
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Plechový kryt 30.6 mm 11.5 mm černá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

20571245

Cenové rozmezí
4,0732 Kč - 2,6185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Plechový kryt 13.5 mm 10.3 mm černá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

20571146

Cenové rozmezí
1,6133 Kč - 1,0371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Plechový kryt 22.6 mm 11.5 mm černá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

20571207

Cenové rozmezí
3,3516 Kč - 2,1546 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • D
    22.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    20.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Plechový kryt 16.7 mm 10.3 mm černá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

20571160

Cenové rozmezí
1,8943 Kč - 1,2178 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • D
    16.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)