20747756
20747756
Množství | Jednotková cena |
---|
H | 9.5 mm |
---|---|
H | 0.374 in |
d2 | 0.394 in |
d2 | 10.0 mm |
d1 | 0.315 in |
d1 | 8.0 mm |
Velikost závitu | GAS 1/8" |
Barva | zelená |
Materiál | LDPE - PCR |
Množství recyklátu % | 100% |
Celní nomenklatura | 3923509000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku