High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,4965 Kč - 135,9871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
přírodní
|
1.535 in
39.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 7,8089 Kč - 9,5241 Kč | 5000 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
přírodní
|
0.469 in
11.9 mm
|
silikon
|
0.815 in
20.7 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 2,245 Kč - 2,245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 94,0001 Kč - 94,0001 Kč | 50 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
přírodní
|
2.063 in
52.4 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 118,2637 Kč - 118,2637 Kč | 100 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
přírodní
|
2.469 in
62.7 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 41,6384 Kč - 41,6384 Kč | 300 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
přírodní
|
1.098 in
27.9 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 0,4504 Kč - 0,5382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
0.189 in
4.8 mm
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 2,1613 Kč - 2,51 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
0.437 in
11.1 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 42,6702 Kč - 51,1346 Kč | 100 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
přírodní
|
1.315 in
33.4 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 10,5839 Kč - 12,815 Kč | 4600 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
přírodní
|
0.594 in
15.1 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 31,0963 Kč - 31,0963 Kč | 100 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
přírodní
|
0.925 in
23.5 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 13,5262 Kč - 16,2174 Kč | 5700 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
přírodní
|
0.752 in
19.1 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 6,5957 Kč - 6,5957 Kč | 22000 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
0.252 in
6.4 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 0,6177 Kč - 0,7236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
černá
|
0.217 in
5.5 mm
|
pryž EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 2,6912 Kč - 2,6912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.016 in
0.4 mm
|
přírodní
|
0.063 in
1.6 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 33,2298 Kč - 39,9929 Kč | 335 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
přírodní
|
1.063 in
27.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 14,2653 Kč - 14,2653 Kč | 200 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
0.657 in
16.7 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 7,4464 Kč - 7,4464 Kč | 6900 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
přírodní
|
0.217 in
5.5 mm
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 3,2769 Kč - 3,2769 Kč | 2000 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
přírodní
|
0.079 in
2.0 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 10248973 | 8,1017 Kč - 8,1017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.343 in
8.7 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku