Menu Vyhledávání

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 163
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva d2 Materiál H Úchyt Typ Koupit
10,1376 Kč - 12,3408 Kč 10300 Skladem
7.9 mm
přírodní
14.3 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
56,3638 Kč - 67,0453 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.3 mm
přírodní
41.3 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
10377536 12,0899 Kč - 14,5999 Kč 72 Skladem
11.1 mm
přírodní
17.5 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
4,8806 Kč - 4,8806 Kč 3500 Skladem
1.6 mm
přírodní
4.8 mm
silikon
19.1 mm
bez úchytu
3
123,5346 Kč - 123,5346 Kč 50 Skladem
54.0 mm
přírodní
63.5 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
186,5082 Kč - 186,5082 Kč 50 Skladem
61.9 mm
přírodní
75.0 mm
silikon
34.9 mm
bez úchytu
3
6,5957 Kč - 6,5957 Kč 24000 Skladem
3.2 mm
přírodní
6.4 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
63,3918 Kč - 74,8682 Kč 100 Skladem
37.3 mm
přírodní
44.5 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
3,6116 Kč - 3,6116 Kč 3000 Skladem
1.6 mm
přírodní
3.2 mm
silikon
15.9 mm
bez úchytu
3
30,2457 Kč - 36,5346 Kč 1500 Skladem
19.8 mm
přírodní
25.4 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
41,6384 Kč - 41,6384 Kč 400 Skladem
23.8 mm
přírodní
27.9 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
6,8747 Kč - 6,8747 Kč 2300 Skladem
4.8 mm
přírodní
8.7 mm
silikon
15.9 mm
bez úchytu
3
110,4965 Kč - 135,9871 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
přírodní
39.0 mm
silikon
25.0 mm
bez úchytu
3
168,7428 Kč - 168,7428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
přírodní
46.0 mm
silikon
25.0 mm
bez úchytu
3
4,5041 Kč - 4,5041 Kč 18000 Skladem
1.6 mm
přírodní
4.8 mm
silikon
15.9 mm
bez úchytu
3
0,5368 Kč - 0,6331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
černá
4.8 mm
pryž EPDM
19.1 mm
bez úchytu
3
14,2931 Kč - 17,0542 Kč 2200 Skladem
15.9 mm
přírodní
19.8 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
7,8089 Kč - 9,5241 Kč 6500 Skladem
8.7 mm
přírodní
11.9 mm
silikon
20.7 mm
bez úchytu
3
1,2759 Kč - 1,506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
černá
9.5 mm
pryž EPDM
12.7 mm
bez úchytu
3
2,3287 Kč - 2,775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
černá
11.1 mm
pryž EPDM
17.5 mm
bez úchytu
3
  • z/ze 9
Zátky maskovací - kónické 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249024

Cenové rozmezí
12,3408 Kč - 10,1376 Kč

Skladové zásoby
10300 Skladem
Parametry
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249093

Cenové rozmezí
67,0453 Kč - 56,3638 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm silikon přírodní

10377536

Cenové rozmezí
14,5999 Kč - 12,0899 Kč

Skladové zásoby
72 Skladem
Parametry
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm silikon přírodní

10248942

Cenové rozmezí
4,8806 Kč - 4,8806 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249178

Cenové rozmezí
123,5346 Kč - 123,5346 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm silikon přírodní

10249192

Cenové rozmezí
186,5082 Kč - 186,5082 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248966

Cenové rozmezí
6,5957 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249116

Cenové rozmezí
74,8682 Kč - 63,3918 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm silikon přírodní

10242360

Cenové rozmezí
3,6116 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm silikon přírodní

10242445

Cenové rozmezí
36,5346 Kč - 30,2457 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm silikon přírodní

10242452

Cenové rozmezí
41,6384 Kč - 41,6384 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm silikon přírodní

10242391

Cenové rozmezí
6,8747 Kč - 6,8747 Kč

Skladové zásoby
2300 Skladem
Parametry
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm silikon přírodní

10186077

Cenové rozmezí
135,9871 Kč - 110,4965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm silikon přírodní

10186091

Cenové rozmezí
168,7428 Kč - 168,7428 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm silikon přírodní

10242377

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm pryž EPDM černá

10249277

Cenové rozmezí
0,6331 Kč - 0,5368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm silikon přírodní

10242438

Cenové rozmezí
17,0542 Kč - 14,2931 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 8.7 mm 11.9 mm 20.7 mm silikon přírodní

10242407

Cenové rozmezí
9,5241 Kč - 7,8089 Kč

Skladové zásoby
6500 Skladem
Parametry
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm pryž EPDM černá

10249338

Cenové rozmezí
1,506 Kč - 1,2759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm pryž EPDM černá

10249352

Cenové rozmezí
2,775 Kč - 2,3287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    UNF