High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1613 Kč - 2,51 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
0.437 in
11.1 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
1,0583 Kč - 1,0583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
4,7271 Kč - 8,7332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
černá
|
0.413 in
10.5 mm
|
pryž termoplastická (TPR)
|
1.22 in
31.0 mm
|
bez úchytu
|
1
|
||
22,1858 Kč - 25,4348 Kč | 550 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
černá
|
1.693 in
43.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
3,6534 Kč - 4,3367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
0.563 in
14.3 mm
|
pryž EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
106,871 Kč - 106,871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.031 in
26.2 mm
|
zelená
|
1.26 in
32.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
131,9432 Kč - 131,9432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.189 in
30.2 mm
|
modrá
|
1.437 in
36.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
7,4742 Kč - 7,4742 Kč | 3446 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
silikon
|
0.748 in
19.0 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
1,8964 Kč - 2,2589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
0.374 in
9.5 mm
|
pryž EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
238,1169 Kč - 270,2034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.252 in
82.6 mm
|
černá
|
4 in
101.6 mm
|
pryž EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
0,4448 Kč - 0,4448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
981,0821 Kč - 1 197,8778 Kč | 3 Skladem |
3.252 in
82.6 mm
|
přírodní
|
4 in
101.6 mm
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
bez úchytu
|
6
|
||
46,1285 Kč - 52,5709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
černá
|
2.063 in
52.4 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
27,5683 Kč - 33,4389 Kč | 100 Skladem |
0.72 in
18.3 mm
|
modrá
|
0.937 in
23.8 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
2
|
||
33,9968 Kč - 33,9968 Kč | 150 Skladem |
0.756 in
19.2 mm
|
modrá
|
0.945 in
24.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
2
|
||
2,8168 Kč - 2,8168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.083 in
2.1 mm
|
silikon
|
1.929 in
49.0 mm
|
bez úchytu
|
5
|
||
4,4901 Kč - 4,4901 Kč | 500 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
modrá
|
0.189 in
4.8 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
bez úchytu
|
2
|
||
6,3168 Kč - 7,781 Kč | 100 Skladem |
0.256 in
6.5 mm
|
žlutá
|
0.374 in
9.5 mm
|
silikon
|
0.728 in
18.5 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
22,0184 Kč - 22,0184 Kč | 445 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
černá
|
1.315 in
33.4 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
103,2174 Kč - 103,2174 Kč | 100 Skladem |
1.874 in
47.6 mm
|
přírodní
|
2.205 in
56.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku