High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,4543 Kč - 10,8628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.72 in
18.3 mm
|
černá
|
0.937 in
23.8 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
12,7731 Kč - 14,5999 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
černá
|
1.063 in
27.0 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
38,3195 Kč - 38,3195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.469 in
37.3 mm
|
černá
|
1.752 in
44.5 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
138,8597 Kč - 138,8597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.437 in
61.9 mm
|
černá
|
2.953 in
75.0 mm
|
pryž EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
39,7001 Kč - 43,995 Kč | 369 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
2,245 Kč - 2,245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
7,795 Kč - 7,795 Kč | 4100 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
10,6257 Kč - 12,8707 Kč | 2950 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
přírodní
|
0.626 in
15.9 mm
|
silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
25,0165 Kč - 25,0165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
přírodní
|
0.799 in
20.3 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
14,2653 Kč - 14,2653 Kč | 1000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
0.657 in
16.7 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
9,9146 Kč - 9,9146 Kč | 21000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
78,0336 Kč - 78,0336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
1.811 in
46.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
30,2457 Kč - 36,5346 Kč | 1500 Skladem |
0.78 in
19.8 mm
|
přírodní
|
1 in
25.4 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
6,8747 Kč - 6,8747 Kč | 2300 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.343 in
8.7 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
4,5041 Kč - 4,5041 Kč | 18000 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
110,4965 Kč - 135,9871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
přírodní
|
1.535 in
39.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
168,7428 Kč - 168,7428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
přírodní
|
1.811 in
46.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
2,3287 Kč - 2,775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.343 in
8.7 mm
|
černá
|
0.437 in
11.1 mm
|
pryž EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
66,6967 Kč - 75,9141 Kč | 10 Skladem |
2.126 in
54.0 mm
|
černá
|
2.5 in
63.5 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
10249529 | 32,4071 Kč - 32,4071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.311 in
33.3 mm
|
černá
|
1.626 in
41.3 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku