Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiál: ocel, polyethylen vysokohustotní (HDPE), polyethylen nízkohustotní (LDPE), PA6, polypropylen, polyamid, hliník Barva: přírodní, černá Produktová řada: SR1430, SR1570, SR1567
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | H | Velikost závitu | Barva | Materiál | D | WT | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,4404 Kč - 20,1478 Kč | 26 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 8,9244 Kč - 13,6361 Kč | 1075 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 9,4404 Kč - 20,1478 Kč | 298 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 18,2394 Kč - 38,9167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
černá
|
polypropylen
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 15,0043 Kč - 24,375 Kč | 17 Skladem |
|
M8
|
černá
|
PA6
|
|
|
||
| 17,2076 Kč - 27,0942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
černá
|
PA6
|
|
|
||
| 21,1399 Kč - 33,2995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
černá
|
PA6
|
|
|
||
| 22,4507 Kč - 35,3634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
PA6
|
|
|
||
| 18,2812 Kč - 28,7955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
PA6
|
|
|
||
| 23,0224 Kč - 45,1384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 18,0721 Kč - 40,2191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 9,4404 Kč - 20,1478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 27,9448 Kč - 49,3357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 14,6975 Kč - 23,8731 Kč | 360 Skladem |
|
M10
|
černá
|
PA6
|
|
|
||
| 40,5646 Kč - 65,7206 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
PA6
|
|
|
||
| 39,6583 Kč - 64,2424 Kč | 40 Skladem |
|
M10
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
|
||
| 28,4887 Kč - 50,284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
PA6
|
|
|
||
| 23,622 Kč - 46,3098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
PA6
|
|
|
||
| 23,2874 Kč - 50,7144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 9,1197 Kč - 19,4583 Kč | 1800 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku