Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – bez příruby

Skladem

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Materiál: pryž EPDM, silikon, TPE, PVC Barva: černá, přírodní, modrá, zelená, nachová, oranžová, žlutá, růžová, červená Produktová řada: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 69
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost FH Barva D Materiál d1 Typ Koupit
2,3287 Kč - 2,775 Kč 3900 Skladem
25.4 mm
černá
6.0 mm
pryž EPDM
4.0 mm
1
9,3567 Kč - 10,8488 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
22.5 mm
pryž EPDM
20.0 mm
1
21,2235 Kč - 25,5045 Kč 14 Skladem
25.4 mm
černá
22.0 mm
pryž EPDM
16.3 mm
1
15,9526 Kč - 19,6618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
10.0 mm
silikon
8.0 mm
1
10248904 8,5898 Kč - 10,0122 Kč 700 Skladem
25.4 mm
černá
20.0 mm
pryž EPDM
18.0 mm
1
10248881 6,3168 Kč - 6,3168 Kč 1700 Skladem
25.4 mm
černá
16.0 mm
pryž EPDM
14.0 mm
1
27,2057 Kč - 32,5186 Kč 64 Skladem
25.4 mm
černá
22.0 mm
pryž EPDM
16.3 mm
1
13,7353 Kč - 16,5661 Kč 500 Skladem
25.4 mm
černá
16.3 mm
pryž EPDM
10.5 mm
1
15,2971 Kč - 15,2971 Kč 8730 Skladem
25.4 mm
přírodní
8.0 mm
silikon
6.0 mm
1
50,8138 Kč - 50,8138 Kč 400 Skladem
25.4 mm
přírodní
24.0 mm
silikon
22.5 mm
1
3,751 Kč - 7,814 Kč 5245 Skladem
25.0 mm
černá
6.0 mm
TPE/TPV
4.0 mm
2
48,4154 Kč - 59,0133 Kč 100 Skladem
25.4 mm
přírodní
28.6 mm
silikon
25.4 mm
1
17,1518 Kč - 19,9964 Kč 600 Skladem
25.4 mm
přírodní
22.0 mm
silikon
16.3 mm
1
32,7836 Kč - 32,7836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
nachová
16.0 mm
silikon
14.0 mm
1
4,769 Kč - 9,9589 Kč 9900 Skladem
25.0 mm
černá
12.0 mm
PVC
10.0 mm
1
43,5209 Kč - 50,6326 Kč 90 Skladem
25.4 mm
přírodní
39.3 mm
silikon
33.5 mm
1
6,5957 Kč - 13,5595 Kč 268 Skladem
25.0 mm
černá
12.0 mm
TPE/TPV
10.0 mm
1
10248836 59,0133 Kč - 59,0133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
28.0 mm
silikon
26.0 mm
1
41,5268 Kč - 41,5268 Kč 200 Skladem
25.4 mm
zelená
20.0 mm
silikon
18.0 mm
1
8,2273 Kč - 8,2273 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
10.5 mm
pryž EPDM
4.8 mm
1
  • z/ze 4
Zátky maskovací - bez příruby 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10248867

Cenové rozmezí
2,775 Kč - 2,3287 Kč

Skladové zásoby
3900 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377482

Cenové rozmezí
10,8488 Kč - 9,3567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10386767

Cenové rozmezí
25,5045 Kč - 21,2235 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10377420

Cenové rozmezí
19,6618 Kč - 15,9526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10248904

Cenové rozmezí
10,0122 Kč - 8,5898 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10248881

Cenové rozmezí
6,3168 Kč - 6,3168 Kč

Skladové zásoby
1700 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377529

Cenové rozmezí
32,5186 Kč - 27,2057 Kč

Skladové zásoby
64 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10386750

Cenové rozmezí
16,5661 Kč - 13,7353 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248768

Cenové rozmezí
15,2971 Kč - 15,2971 Kč

Skladové zásoby
8730 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248812

Cenové rozmezí
50,8138 Kč - 50,8138 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 4.0 mm 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV černá

10092286

Cenové rozmezí
7,814 Kč - 3,751 Kč

Skladové zásoby
5245 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248843

Cenové rozmezí
59,0133 Kč - 48,4154 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10386682

Cenové rozmezí
19,9964 Kč - 17,1518 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm silikon nachová

10288399

Cenové rozmezí
32,7836 Kč - 32,7836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    nachová
Zátky maskovací - bez příruby 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm PVC černá

10078068

Cenové rozmezí
9,9589 Kč - 4,769 Kč

Skladové zásoby
9900 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm silikon přírodní

10386712

Cenové rozmezí
50,6326 Kč - 43,5209 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm TPE/TPV černá

10092323

Cenové rozmezí
13,5595 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
268 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 26.0 mm 28.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248836

Cenové rozmezí
59,0133 Kč - 59,0133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    26.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm silikon zelená

10288405

Cenové rozmezí
41,5268 Kč - 41,5268 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    zelená
Zátky maskovací - bez příruby 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10386743

Cenové rozmezí
8,2273 Kč - 8,2273 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá