Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – bez příruby

Skladem

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Materiál: pryž EPDM, silikon, TPE, PVC Barva: černá, přírodní, modrá, zelená, nachová, oranžová, žlutá, růžová, červená Produktová řada: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 69
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost FH Barva D Materiál d1 Typ Koupit
43,5209 Kč - 50,6326 Kč 90 Skladem
25.4 mm
přírodní
39.3 mm
silikon
33.5 mm
1
6,5957 Kč - 13,5595 Kč 268 Skladem
25.0 mm
černá
12.0 mm
TPE/TPV
10.0 mm
1
52,3198 Kč - 61,1049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
45.1 mm
silikon
39.3 mm
1
7,3069 Kč - 15,2449 Kč 2610 Skladem
25.0 mm
černá
14.0 mm
TPE/TPV
12.0 mm
1
10248904 8,5898 Kč - 10,0122 Kč 700 Skladem
25.4 mm
černá
20.0 mm
pryž EPDM
18.0 mm
1
10,9882 Kč - 13,0102 Kč 42 Skladem
25.4 mm
přírodní
16.3 mm
silikon
10.5 mm
1
1,8964 Kč - 3,9683 Kč 13000 Skladem
15.0 mm
černá
3.2 mm
TPE/TPV
1.5 mm
2
48,0807 Kč - 48,0807 Kč 600 Skladem
25.4 mm
přírodní
24.0 mm
silikon
20.0 mm
1
17,1518 Kč - 19,9964 Kč 600 Skladem
25.4 mm
přírodní
22.0 mm
silikon
16.3 mm
1
3,751 Kč - 7,814 Kč 5245 Skladem
25.0 mm
černá
6.0 mm
TPE/TPV
4.0 mm
2
48,4154 Kč - 59,0133 Kč 100 Skladem
25.4 mm
přírodní
28.6 mm
silikon
25.4 mm
1
3,4443 Kč - 7,1858 Kč 60000 Skladem
25.0 mm
černá
8.0 mm
PVC
6.0 mm
1
54,6346 Kč - 54,6346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
26.0 mm
silikon
24.0 mm
1
33,941 Kč - 39,7001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
33.5 mm
silikon
27.8 mm
1
5,4941 Kč - 11,4146 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
černá
10.0 mm
TPE/TPV
8.0 mm
1
7,9902 Kč - 16,6238 Kč 978 Skladem
25.0 mm
černá
18.0 mm
PVC
16.5 mm
1
32,7836 Kč - 32,7836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
nachová
16.0 mm
silikon
14.0 mm
1
13,7353 Kč - 16,5661 Kč 500 Skladem
25.4 mm
černá
16.3 mm
pryž EPDM
10.5 mm
1
3,9881 Kč - 8,2736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
černá
10.0 mm
PVC
8.0 mm
1
7,028 Kč - 14,6321 Kč 300 Skladem
25.0 mm
černá
16.0 mm
PVC
14.0 mm
1
  • z/ze 4
Zátky maskovací - bez příruby 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm silikon přírodní

10386712

Cenové rozmezí
50,6326 Kč - 43,5209 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm TPE/TPV černá

10092323

Cenové rozmezí
13,5595 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
268 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm silikon přírodní

10386729

Cenové rozmezí
61,1049 Kč - 52,3198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm TPE/TPV černá

10092330

Cenové rozmezí
15,2449 Kč - 7,3069 Kč

Skladové zásoby
2610 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10248904

Cenové rozmezí
10,0122 Kč - 8,5898 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm silikon přírodní

10386675

Cenové rozmezí
13,0102 Kč - 10,9882 Kč

Skladové zásoby
42 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 1.5 mm 3.2 mm 15.0 mm TPE/TPV černá

10071182

Cenové rozmezí
3,9683 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 20.0 mm 24.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248805

Cenové rozmezí
48,0807 Kč - 48,0807 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10386682

Cenové rozmezí
19,9964 Kč - 17,1518 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 4.0 mm 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV černá

10092286

Cenové rozmezí
7,814 Kč - 3,751 Kč

Skladové zásoby
5245 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248843

Cenové rozmezí
59,0133 Kč - 48,4154 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm PVC černá

10077931

Cenové rozmezí
7,1858 Kč - 3,4443 Kč

Skladové zásoby
60000 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248829

Cenové rozmezí
54,6346 Kč - 54,6346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm silikon přírodní

10386705

Cenové rozmezí
39,7001 Kč - 33,941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm TPE/TPV černá

10092316

Cenové rozmezí
11,4146 Kč - 5,4941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 16.5 mm 18.0 mm 25.0 mm PVC černá

10078389

Cenové rozmezí
16,6238 Kč - 7,9902 Kč

Skladové zásoby
978 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.5 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm silikon nachová

10288399

Cenové rozmezí
32,7836 Kč - 32,7836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    nachová
Zátky maskovací - bez příruby 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10386750

Cenové rozmezí
16,5661 Kč - 13,7353 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm PVC černá

10078006

Cenové rozmezí
8,2736 Kč - 3,9881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm PVC černá

10078273

Cenové rozmezí
14,6321 Kč - 7,028 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá