Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – bez příruby

Skladem

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Materiál: pryž EPDM, silikon, TPE, PVC Barva: černá, přírodní, modrá, zelená, nachová, oranžová, žlutá, růžová, červená Produktová řada: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 69
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost FH Barva D Materiál d1 Typ Koupit
50,2561 Kč - 50,2561 Kč 100 Skladem
25.4 mm
přírodní
24.0 mm
silikon
22.0 mm
1
12,1686 Kč - 12,4497 Kč 1550 Skladem
19.5 mm
zelená
18.0 mm
silikon
10.0 mm
3
5,4802 Kč - 11,4146 Kč 7687 Skladem
25.0 mm
černá
14.0 mm
PVC
12.0 mm
1
50,8138 Kč - 50,8138 Kč 400 Skladem
25.4 mm
přírodní
24.0 mm
silikon
22.5 mm
1
19,6618 Kč - 19,6618 Kč 2500 Skladem
25.4 mm
oranžová
10.0 mm
silikon
8.0 mm
1
15,2971 Kč - 15,2971 Kč 8730 Skladem
25.4 mm
přírodní
8.0 mm
silikon
6.0 mm
1
37,455 Kč - 45,8915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
modrá
22.0 mm
silikon
20.0 mm
1
25,3093 Kč - 29,6461 Kč 136 Skladem
25.4 mm
přírodní
27.8 mm
silikon
22.0 mm
1
4,7411 Kč - 9,8057 Kč 4548 Skladem
25.0 mm
černá
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
4,769 Kč - 9,9589 Kč 9900 Skladem
25.0 mm
černá
12.0 mm
PVC
10.0 mm
1
41,5268 Kč - 41,5268 Kč 200 Skladem
25.4 mm
zelená
20.0 mm
silikon
18.0 mm
1
15,2971 Kč - 15,2971 Kč 13200 Skladem
25.4 mm
žlutá
8.0 mm
silikon
6.0 mm
1
14,8928 Kč - 18,1139 Kč 5660 Skladem
19.5 mm
červená
16.0 mm
silikon
8.0 mm
3
4,3785 Kč - 5,1734 Kč 2700 Skladem
25.4 mm
černá
12.0 mm
pryž EPDM
10.0 mm
1
10377505 20,8888 Kč - 24,891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
10.5 mm
pryž EPDM
4.8 mm
1
54,0211 Kč - 64,5353 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
39.3 mm
pryž EPDM
33.5 mm
1
7,1953 Kč - 8,534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
16.0 mm
silikon
14.0 mm
1
77,8942 Kč - 77,8942 Kč 3 Skladem
25.4 mm
černá
45.1 mm
pryž EPDM
39.3 mm
1
37,1483 Kč - 37,1483 Kč 100 Skladem
25.4 mm
přírodní
18.0 mm
silikon
16.0 mm
1
5,3826 Kč - 6,4424 Kč 15 Skladem
25.4 mm
přírodní
10.5 mm
silikon
4.8 mm
1
  • z/ze 4
Zátky maskovací - bez příruby 22.0 mm 24.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10288429

Cenové rozmezí
50,2561 Kč - 50,2561 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 10.0 mm 18.0 mm 19.5 mm silikon zelená

10240816

Cenové rozmezí
12,4497 Kč - 12,1686 Kč

Skladové zásoby
1550 Skladem
Parametry
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    zelená
Zátky maskovací - bez příruby 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm PVC černá

10078174

Cenové rozmezí
11,4146 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
7687 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248812

Cenové rozmezí
50,8138 Kč - 50,8138 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm silikon oranžová

10288382

Cenové rozmezí
19,6618 Kč - 19,6618 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    oranžová
Zátky maskovací - bez příruby 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248768

Cenové rozmezí
15,2971 Kč - 15,2971 Kč

Skladové zásoby
8730 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 20.0 mm 22.0 mm 25.4 mm silikon modrá

10288412

Cenové rozmezí
45,8915 Kč - 37,455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    modrá
Zátky maskovací - bez příruby 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm silikon přírodní

10386699

Cenové rozmezí
29,6461 Kč - 25,3093 Kč

Skladové zásoby
136 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV černá

10092293

Cenové rozmezí
9,8057 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
4548 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm PVC černá

10078068

Cenové rozmezí
9,9589 Kč - 4,769 Kč

Skladové zásoby
9900 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm silikon zelená

10288405

Cenové rozmezí
41,5268 Kč - 41,5268 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    zelená
Zátky maskovací - bez příruby 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm silikon žlutá

10288375

Cenové rozmezí
15,2971 Kč - 15,2971 Kč

Skladové zásoby
13200 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    žlutá
Zátky maskovací - bez příruby 8.0 mm 16.0 mm 19.5 mm silikon červená

10240830

Cenové rozmezí
18,1139 Kč - 14,8928 Kč

Skladové zásoby
5660 Skladem
Parametry
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    červená
Zátky maskovací - bez příruby 10.0 mm 12.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377468

Cenové rozmezí
5,1734 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
2700 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377505

Cenové rozmezí
24,891 Kč - 20,8888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10386798

Cenové rozmezí
64,5353 Kč - 54,0211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248775

Cenové rozmezí
8,534 Kč - 7,1953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10386804

Cenové rozmezí
77,8942 Kč - 77,8942 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248782

Cenové rozmezí
37,1483 Kč - 37,1483 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm silikon přírodní

10386668

Cenové rozmezí
6,4424 Kč - 5,3826 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní