Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.
Univerzální maskovací řešení, které lze použít jako krytky nebo jako zátky.
Materiál: silikon, pryž EPDM Barva: nachová, červená, přírodní, rezavá, černá, modrá, zelená, hnědá, žlutá Produktová řada: SR1075, SR1091
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | B | Materiál | A | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6804 Kč - 1,6804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.248 in
6.3 mm
|
pryž EPDM
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 6,1472 Kč - 6,1472 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.689 in
17.5 mm
|
pryž EPDM
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 17,8099 Kč - 21,573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.768 in
19.5 mm
|
silikon
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
||
| 1,5224 Kč - 1,8097 Kč | 2037 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
pryž EPDM
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 9,8098 Kč - 9,8098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.248 in
6.3 mm
|
silikon
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 16,6465 Kč - 19,8639 Kč | 100 Skladem |
0.819 in
20.8 mm
|
silikon
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
||
| 2,3555 Kč - 2,3555 Kč | 700 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
pryž EPDM
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 11,993 Kč - 11,993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.335 in
8.5 mm
|
silikon
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 23,6556 Kč - 23,6556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
silikon
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
||
| 2,4991 Kč - 2,9444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
pryž EPDM
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 4,5961 Kč - 4,5961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
pryž EPDM
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 18,6286 Kč - 18,6286 Kč | 100 Skladem |
0.689 in
17.5 mm
|
silikon
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 2,3555 Kč - 2,7577 Kč | 2000 Skladem |
0.398 in
10.1 mm
|
pryž EPDM
|
|
1.098 in
27.9 mm
|
|
||
| 12,2515 Kč - 14,8655 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
silikon
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 10,1689 Kč - 12,5818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
silikon
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 8,3161 Kč - 9,3789 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
pryž EPDM
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
||
| 10,0396 Kč - 12,3377 Kč | 4000 Skladem |
0.398 in
10.1 mm
|
silikon
|
|
1.098 in
27.9 mm
|
|
||
| 7,1383 Kč - 8,0862 Kč | 400 Skladem |
0.768 in
19.5 mm
|
pryž EPDM
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
||
| 9,9965 Kč - 9,9965 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
silikon
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku