Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – papírové

Skladem

Paper Masking Plugs are designed to seal off openings during painting, coating or surface treatment processes. Made from high-quality paper, they offer excellent flexibility and durability. The are resistant to chemicals. Ideal for use on metal, plastic, glass and wood surfaces.

  • Designed to protect and seal off openings during painting, coating, or surface treatment processes.
  • Allows for easy insertion and removal, ensuring a tight and secure fit in a wide range of hole sizes and shapes.
Materiál: papír krepový Barva: hnědá Produktová řada: SR6113

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 17
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost M1 H M2 CH Koupit
3,768 Kč - 5,8614 Kč 570 Skladem
31.4 mm
19.3 mm
31.4 mm
28.6 mm
1,5738 Kč - 2,4481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.6 mm
10.6 mm
14.6 mm
14.2 mm
2,0026 Kč - 3,1152 Kč 80 Skladem
17.7 mm
12.2 mm
17.7 mm
17.4 mm
1,9963 Kč - 3,1054 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.3 mm
13.8 mm
28.3 mm
25.4 mm
10272305 5,1434 Kč - 8,0009 Kč 300 Skladem
45.1 mm
17.5 mm
45.1 mm
41.3 mm
7,7921 Kč - 12,1211 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
79.9 mm
19.1 mm
79.9 mm
69.9 mm
6,9225 Kč - 10,7684 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.4 mm
26.1 mm
58.4 mm
57.1 mm
2,1297 Kč - 3,313 Kč 25650 Skladem
20.8 mm
13.5 mm
20.8 mm
20.6 mm
2,40 Kč - 3,7334 Kč 78200 Skladem
22.3 mm
14.8 mm
22.3 mm
22.2 mm
1,7553 Kč - 2,7304 Kč 250 Skladem
16.1 mm
10.7 mm
16.1 mm
15.8 mm
6,6744 Kč - 10,3824 Kč 431 Skladem
52.4 mm
17.2 mm
52.4 mm
46.0 mm
2,4667 Kč - 2,7408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.1 mm
17.5 mm
24.1 mm
23.8 mm
6,6117 Kč - 7,3464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.5 mm
16.3 mm
63.5 mm
63.5 mm
1,4046 Kč - 2,185 Kč 820 Skladem
11.9 mm
9.1 mm
11.9 mm
11.1 mm
2,8927 Kč - 3,2141 Kč 2290 Skladem
36.5 mm
16.1 mm
36.5 mm
31.8 mm
11,3281 Kč - 12,5868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
91.4 mm
18.7 mm
91.4 mm
88.9 mm
3,695 Kč - 5,7478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.7 mm
14.6 mm
40.7 mm
38.1 mm
Zátky maskovací - papírové kónické 38.8 mm 19.3 mm hnědá papír krepový

10272275

Cenové rozmezí
5,8614 Kč - 3,768 Kč

Skladové zásoby
570 Skladem
Parametry
  • CH
    28.6 mm
  • H
    19.3 mm
  • M1
    31.4 mm
  • M2
    31.4 mm
  • Materiál
    papír krepový
Zátky maskovací - papírové kónické 19.3 mm 10.6 mm hnědá papír krepový

10272206

Cenové rozmezí
2,4481 Kč - 1,5738 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • CH
    14.2 mm
  • H
    10.6 mm
  • M1
    14.6 mm
  • M2
    14.6 mm
  • Materiál
    papír krepový
Zátky maskovací - papírové kónické 22.0 mm 12.2 mm hnědá papír krepový

10272220

Cenové rozmezí
3,1152 Kč - 2,0026 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • CH
    17.4 mm
  • H
    12.2 mm
  • M1
    17.7 mm
  • M2
    17.7 mm
  • Materiál
    papír krepový
Zátky maskovací - papírové kónické 35.0 mm 13.8 mm hnědá papír krepový

10272268

Cenové rozmezí
3,1054 Kč - 1,9963 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • CH
    25.4 mm
  • H
    13.8 mm
  • M1
    28.3 mm
  • M2
    28.3 mm
  • Materiál
    papír krepový
Zátky maskovací - papírové kónické 53.8 mm 17.5 mm hnědá papír krepový

10272305

Cenové rozmezí
8,0009 Kč - 5,1434 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • CH
    41.3 mm
  • H
    17.5 mm
  • M1
    45.1 mm
  • M2
    45.1 mm
  • Materiál
    papír krepový
Zátky maskovací - papírové kónické 90.7 mm 19.1 mm hnědá papír krepový

10272343

Cenové rozmezí
12,1211 Kč - 7,7921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • CH
    69.9 mm
  • H
    19.1 mm
  • M1
    79.9 mm
  • M2
    79.9 mm
  • Materiál
    papír krepový
Zátky maskovací - papírové kónické 74.2 mm 26.1 mm hnědá papír krepový

10272329

Cenové rozmezí
10,7684 Kč - 6,9225 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • CH
    57.1 mm
  • H
    26.1 mm
  • M1
    58.4 mm
  • M2
    58.4 mm
  • Materiál
    papír krepový
Zátky maskovací - papírové kónické 26.3 mm 13.5 mm hnědá papír krepový

10272237

Cenové rozmezí
3,313 Kč - 2,1297 Kč

Skladové zásoby
25650 Skladem
Parametry
  • CH
    20.6 mm
  • H
    13.5 mm
  • M1
    20.8 mm
  • M2
    20.8 mm
  • Materiál
    papír krepový
Zátky maskovací - papírové kónické 30.0 mm 14.8 mm hnědá papír krepový

10272244

Cenové rozmezí
3,7334 Kč - 2,40 Kč

Skladové zásoby
78200 Skladem
Parametry
  • CH
    22.2 mm
  • H
    14.8 mm
  • M1
    22.3 mm
  • M2
    22.3 mm
  • Materiál
    papír krepový
Zátky maskovací - papírové kónické 22.1 mm 10.7 mm hnědá papír krepový

10272213

Cenové rozmezí
2,7304 Kč - 1,7553 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • CH
    15.8 mm
  • H
    10.7 mm
  • M1
    16.1 mm
  • M2
    16.1 mm
  • Materiál
    papír krepový
Zátky maskovací - papírové kónické 61.7 mm 17.2 mm hnědá papír krepový

10272312

Cenové rozmezí
10,3824 Kč - 6,6744 Kč

Skladové zásoby
431 Skladem
Parametry
  • CH
    46.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • M1
    52.4 mm
  • M2
    52.4 mm
  • Materiál
    papír krepový
Zátky maskovací - papírové kónické 32.9 mm 17.5 mm hnědá papír krepový

10272251

Cenové rozmezí
2,7408 Kč - 2,4667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • CH
    23.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • M1
    24.1 mm
  • M2
    24.1 mm
  • Materiál
    papír krepový
Zátky maskovací - papírové kónické 74.5 mm 16.3 mm hnědá papír krepový

10272336

Cenové rozmezí
7,3464 Kč - 6,6117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • CH
    63.5 mm
  • H
    16.3 mm
  • M1
    63.5 mm
  • M2
    63.5 mm
  • Materiál
    papír krepový
Zátky maskovací - papírové kónické 16.0 mm 9.1 mm hnědá papír krepový

10272190

Cenové rozmezí
2,185 Kč - 1,4046 Kč

Skladové zásoby
820 Skladem
Parametry
  • CH
    11.1 mm
  • H
    9.1 mm
  • M1
    11.9 mm
  • M2
    11.9 mm
  • Materiál
    papír krepový
Zátky maskovací - papírové kónické 44.0 mm 16.1 mm hnědá papír krepový

10272282

Cenové rozmezí
3,2141 Kč - 2,8927 Kč

Skladové zásoby
2290 Skladem
Parametry
  • CH
    31.8 mm
  • H
    16.1 mm
  • M1
    36.5 mm
  • M2
    36.5 mm
  • Materiál
    papír krepový
Zátky maskovací - papírové kónické 103.9 mm 18.7 mm hnědá papír krepový

10272350

Cenové rozmezí
12,5868 Kč - 11,3281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • CH
    88.9 mm
  • H
    18.7 mm
  • M1
    91.4 mm
  • M2
    91.4 mm
  • Materiál
    papír krepový
Zátky maskovací - papírové kónické 47.8 mm 14.6 mm hnědá papír krepový

10272299

Cenové rozmezí
5,7478 Kč - 3,695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • CH
    38.1 mm
  • H
    14.6 mm
  • M1
    40.7 mm
  • M2
    40.7 mm
  • Materiál
    papír krepový