Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
Mají integrovanou podložku a zátku, která jim umožňuje fungovat jako jeden prvek.Odolávají vysokým teplotám až 250 C.Používají se při práškovém nástřiku, lakování, pokovování, těsnění, v automobilovém průmyslu a při výrobě elektroniky. Materiál: silikon, pryž EPDM Barva: přírodní, černá, bílá, šedá, zelená tmavá, žlutá, růžová, nachová, červená Produktová řada: SR1065, SR1092, SR5753
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | Materiál | d2 | d1 | h1 | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,51 Kč - 5,8528 Kč | 400 Skladem |
|
přírodní
|
silikon
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
1
|
||
2,6216 Kč - 2,6216 Kč | 1409 Skladem |
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
10242643 | 4,002 Kč - 4,002 Kč | 3700 Skladem |
|
přírodní
|
silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
|
10241103 | 7,6694 Kč - 9,4125 Kč | 11642 Skladem |
|
bílá
|
silikon
|
0.213 in
5.4 mm
|
|
|
2
|
|
6,5818 Kč - 6,5818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
silikon
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
2
|
||
6,0798 Kč - 7,4882 Kč | 450 Skladem |
|
růžová
|
silikon
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
2
|
||
3,6255 Kč - 8,6566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
1,4642 Kč - 1,7151 Kč | 36908 Skladem |
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
10288481 | 4,4761 Kč - 8,9631 Kč | 400 Skladem |
|
přírodní
|
silikon
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
1
|
|
9,0639 Kč - 11,058 Kč | 200 Skladem |
|
přírodní
|
silikon
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
1,9243 Kč - 1,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
silikon
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
6,8189 Kč - 8,3806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
žlutá
|
silikon
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
|
2
|
||
10288443 | 1,3735 Kč - 1,6314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
|
3,3467 Kč - 3,3467 Kč | 230 Skladem |
|
přírodní
|
silikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
7,5718 Kč - 9,3009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
zelená tmavá
|
silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
2
|
||
0,9845 Kč - 0,9845 Kč | 790 Skladem |
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1
|
||
2,1335 Kč - 2,5518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
silikon
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
8,283 Kč - 10,0958 Kč | 150 Skladem |
|
šedá
|
silikon
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
14,3071 Kč - 17,1796 Kč | 2000 Skladem |
|
nachová
|
silikon
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
2
|
||
12,3408 Kč - 14,8788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
bílá
|
silikon
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku