Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – s nákružkem

Skladem

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Mají integrovanou podložku a zátku, která jim umožňuje fungovat jako jeden prvek.Odolávají vysokým teplotám až 250 C.Používají se při práškovém nástřiku, lakování, pokovování, těsnění, v automobilovém průmyslu a při výrobě elektroniky. Materiál: silikon, pryž EPDM Barva: přírodní, černá, bílá, šedá, zelená tmavá, žlutá, růžová, nachová, červená Produktová řada: SR1065, SR1092, SR5753

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 37
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Barva Materiál d2 d1 h1 Typ Koupit
10288443 1,3735 Kč - 1,6314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
silikon
3.8 mm
1
2,8168 Kč - 2,8168 Kč 70 Skladem
přírodní
silikon
5.10 mm
1
10241103 7,6694 Kč - 9,4125 Kč 142 Skladem
bílá
silikon
5.4 mm
2
10288450 1,8127 Kč - 2,1753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
silikon
5.0 mm
1
6,0798 Kč - 7,4882 Kč 450 Skladem
růžová
silikon
4.2 mm
2
1,0974 Kč - 1,0974 Kč 586 Skladem
černá
pryž EPDM
7.9 mm
1
2,51 Kč - 3,0259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
silikon
5.7 mm
1
11,4903 Kč - 13,8469 Kč 15 Skladem
růžová
silikon
10.9 mm
2
7,5718 Kč - 9,3009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zelená tmavá
silikon
5.7 mm
2
7,4184 Kč - 7,4184 Kč 350 Skladem
přírodní
silikon
8.7 mm
1
3,6255 Kč - 8,6566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
silikon
5.7 mm
1
3,3467 Kč - 3,3467 Kč 230 Skladem
přírodní
silikon
5.8 mm
1
2,9422 Kč - 3,3745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
pryž EPDM
12.7 mm
1
10241080 6,54 Kč - 6,54 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zelená tmavá
silikon
3.6 mm
2
10288481 4,4761 Kč - 8,9631 Kč 400 Skladem
přírodní
silikon
6.3 mm
1
9,0639 Kč - 11,058 Kč 200 Skladem
přírodní
silikon
7.2 mm
2
1,4642 Kč - 1,7151 Kč 36908 Skladem
černá
pryž EPDM
9.5 mm
1
12,564 Kč - 12,564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
silikon
11.5 mm
1
10242643 4,002 Kč - 4,002 Kč 3700 Skladem
přírodní
silikon
7.0 mm
1
14,3071 Kč - 17,1796 Kč 2000 Skladem
nachová
silikon
11.7 mm
2
  • z/ze 2
Zátky maskovací - s přírubou 3.3 mm přírodní silikon

10288443

Cenové rozmezí
1,6314 Kč - 1,3735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 1.60 mm 6.40 mm přírodní silikon

10242667

Cenové rozmezí
2,8168 Kč - 2,8168 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 5.4 mm bílá silikon

10241103

Cenové rozmezí
9,4125 Kč - 7,6694 Kč

Skladové zásoby
142 Skladem
Parametry
  • Typ
    2
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky maskovací - s přírubou 3.5 mm přírodní silikon

10288450

Cenové rozmezí
2,1753 Kč - 1,8127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 4.2 mm růžová silikon

10241134

Cenové rozmezí
7,4882 Kč - 6,0798 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • Typ
    2
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    růžová
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 3.0 mm černá pryž EPDM

10249994

Cenové rozmezí
1,0974 Kč - 1,0974 Kč

Skladové zásoby
586 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 4.5 mm přírodní silikon

10288474

Cenové rozmezí
3,0259 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 10.9 mm růžová silikon

10241066

Cenové rozmezí
13,8469 Kč - 11,4903 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Typ
    2
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    růžová
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 5.7 mm zelená tmavá silikon

10241158

Cenové rozmezí
9,3009 Kč - 7,5718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    2
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    zelená tmavá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 7.1 mm přírodní silikon

10288504

Cenové rozmezí
7,4184 Kč - 7,4184 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 4.5 mm přírodní silikon

10192412

Cenové rozmezí
8,6566 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 5.0 mm přírodní silikon

10288436

Cenové rozmezí
3,3467 Kč - 3,3467 Kč

Skladové zásoby
230 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 8.1 mm černá pryž EPDM

10250020

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 2,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 3.6 mm zelená tmavá silikon

10241080

Cenové rozmezí
6,54 Kč - 6,54 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    2
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    zelená tmavá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 6.0 mm přírodní silikon

10288481

Cenové rozmezí
8,9631 Kč - 4,4761 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 7.2 mm přírodní silikon

10241165

Cenové rozmezí
11,058 Kč - 9,0639 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Typ
    2
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 4.0 mm černá pryž EPDM

10250006

Cenové rozmezí
1,7151 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
36908 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 9.9 mm přírodní silikon

10242650

Cenové rozmezí
12,564 Kč - 12,564 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 5.1 mm přírodní silikon

10242643

Cenové rozmezí
4,002 Kč - 4,002 Kč

Skladové zásoby
3700 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 11.7 mm nachová silikon

10241127

Cenové rozmezí
17,1796 Kč - 14,3071 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Typ
    2
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    nachová
  • Celní nomenklatura
    3926909790