Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – s nákružkem

Skladem

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Mají integrovanou podložku a zátku, která jim umožňuje fungovat jako jeden prvek.Odolávají vysokým teplotám až 250 C.Používají se při práškovém nástřiku, lakování, pokovování, těsnění, v automobilovém průmyslu a při výrobě elektroniky. Materiál: silikon, pryž EPDM Barva: přírodní, černá, bílá, šedá, zelená tmavá, žlutá, růžová, nachová, červená Produktová řada: SR1065, SR1092, SR5753

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 37
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Barva Materiál d2 d1 h1 Typ Koupit
2,9422 Kč - 3,3745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
pryž EPDM
12.7 mm
1
8,283 Kč - 10,0958 Kč 150 Skladem
šedá
silikon
7.2 mm
2
10,5559 Kč - 12,815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
silikon
8.7 mm
2
12,564 Kč - 12,564 Kč 288 Skladem
přírodní
silikon
11.5 mm
1
10242643 4,002 Kč - 4,002 Kč 3700 Skladem
přírodní
silikon
7.0 mm
1
6,5818 Kč - 6,5818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
silikon
4.5 mm
2
6,8189 Kč - 8,3806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
silikon
4.9 mm
2
10241080 6,54 Kč - 6,54 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zelená tmavá
silikon
3.6 mm
2
3,6255 Kč - 8,6566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
silikon
5.7 mm
1
11,4903 Kč - 13,8469 Kč 15 Skladem
růžová
silikon
10.9 mm
2
2,2311 Kč - 2,2311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zelená tmavá
silikon
3.7 mm
1
5,8985 Kč - 5,8985 Kč 125 Skladem
nachová
silikon
2.7 mm
2
10288450 1,8127 Kč - 2,1753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
silikon
5.0 mm
1
5,5778 Kč - 6,7909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
silikon
6.7 mm
1
1,9243 Kč - 1,9243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
silikon
4.6 mm
1
2,6216 Kč - 2,6216 Kč 1409 Skladem
černá
pryž EPDM
12.7 mm
1
2,51 Kč - 5,8528 Kč 400 Skladem
přírodní
silikon
6.5 mm
1
1,0974 Kč - 1,0974 Kč 586 Skladem
černá
pryž EPDM
7.9 mm
1
6,2192 Kč - 7,544 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
silikon
9.5 mm
1
10288481 4,4761 Kč - 8,9631 Kč 400 Skladem
přírodní
silikon
6.3 mm
1
  • z/ze 2
Zátky maskovací - s přírubou 8.1 mm černá pryž EPDM

10250020

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 2,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 7.2 mm šedá silikon

10241110

Cenové rozmezí
10,0958 Kč - 8,283 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Typ
    2
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky maskovací - s přírubou 8.7 mm šedá silikon

10241172

Cenové rozmezí
12,815 Kč - 10,5559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    2
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 9.9 mm přírodní silikon

10242650

Cenové rozmezí
12,564 Kč - 12,564 Kč

Skladové zásoby
288 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 5.1 mm přírodní silikon

10242643

Cenové rozmezí
4,002 Kč - 4,002 Kč

Skladové zásoby
3700 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 4.5 mm přírodní silikon

10241097

Cenové rozmezí
6,5818 Kč - 6,5818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    2
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 4.9 mm žlutá silikon

10241141

Cenové rozmezí
8,3806 Kč - 6,8189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    2
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    žlutá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 3.6 mm zelená tmavá silikon

10241080

Cenové rozmezí
6,54 Kč - 6,54 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    2
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    zelená tmavá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 4.5 mm přírodní silikon

10192412

Cenové rozmezí
8,6566 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 10.9 mm růžová silikon

10241066

Cenové rozmezí
13,8469 Kč - 11,4903 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Typ
    2
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    růžová
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 2.8 mm 1 zelená tmavá silikon

10192399

Cenové rozmezí
2,2311 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    zelená tmavá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 2.7 mm nachová silikon

10241073

Cenové rozmezí
5,8985 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
125 Skladem
Parametry
  • Typ
    2
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    nachová
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 3.5 mm přírodní silikon

10288450

Cenové rozmezí
2,1753 Kč - 1,8127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 5.3 mm červená silikon

10192429

Cenové rozmezí
6,7909 Kč - 5,5778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    červená
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 3.6 mm přírodní silikon

10242636

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 7.3 mm černá pryž EPDM

10250013

Cenové rozmezí
2,6216 Kč - 2,6216 Kč

Skladové zásoby
1409 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 3.2 mm přírodní silikon

10288498

Cenové rozmezí
5,8528 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 3.0 mm černá pryž EPDM

10249994

Cenové rozmezí
1,0974 Kč - 1,0974 Kč

Skladové zásoby
586 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 7.0 mm přírodní silikon

10242674

Cenové rozmezí
7,544 Kč - 6,2192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 6.0 mm přírodní silikon

10288481

Cenové rozmezí
8,9631 Kč - 4,4761 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790