Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – s nákružkem

Skladem

High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.

Mají integrovanou podložku a zátku, která jim umožňuje fungovat jako jeden prvek.Odolávají vysokým teplotám až 250 C.Používají se při práškovém nástřiku, lakování, pokovování, těsnění, v automobilovém průmyslu a při výrobě elektroniky. Materiál: silikon, pryž EPDM Barva: přírodní, černá, bílá, šedá, zelená tmavá, žlutá, růžová, nachová, červená Produktová řada: SR1065, SR1092, SR5753

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 37
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Barva Materiál d2 d1 h1 Typ Koupit
17,0542 Kč - 34,167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
silikon
12.7 mm
1
1,4642 Kč - 1,7151 Kč 36908 Skladem
černá
pryž EPDM
9.5 mm
1
2,8168 Kč - 2,8168 Kč 70 Skladem
přírodní
silikon
5.10 mm
1
2,51 Kč - 3,0259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
silikon
5.7 mm
1
7,4184 Kč - 7,4184 Kč 350 Skladem
přírodní
silikon
8.7 mm
1
10288443 1,3735 Kč - 1,6314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
silikon
3.8 mm
1
3,3467 Kč - 3,3467 Kč 230 Skladem
přírodní
silikon
5.8 mm
1
10241103 7,6694 Kč - 9,4125 Kč 11642 Skladem
bílá
silikon
5.4 mm
2
2,1055 Kč - 5,0101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
růžová
silikon
4.7 mm
1
9,0639 Kč - 11,058 Kč 200 Skladem
přírodní
silikon
7.2 mm
2
6,0798 Kč - 7,4882 Kč 450 Skladem
růžová
silikon
4.2 mm
2
0,9845 Kč - 0,9845 Kč 790 Skladem
černá
pryž EPDM
6.4 mm
1
2,1335 Kč - 2,5518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
silikon
4.6 mm
1
11,058 Kč - 13,317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
silikon
9.5 mm
2
7,5718 Kč - 9,3009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zelená tmavá
silikon
5.7 mm
2
14,3071 Kč - 17,1796 Kč 2000 Skladem
nachová
silikon
11.7 mm
2
12,3408 Kč - 14,8788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
silikon
10.2 mm
2
  • z/ze 2
Zátky maskovací - s přírubou 10.9 mm přírodní silikon

10288511

Cenové rozmezí
34,167 Kč - 17,0542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 4.0 mm černá pryž EPDM

10250006

Cenové rozmezí
1,7151 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
36908 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 1.60 mm 6.40 mm přírodní silikon

10242667

Cenové rozmezí
2,8168 Kč - 2,8168 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 4.5 mm přírodní silikon

10288474

Cenové rozmezí
3,0259 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 7.1 mm přírodní silikon

10288504

Cenové rozmezí
7,4184 Kč - 7,4184 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 3.3 mm přírodní silikon

10288443

Cenové rozmezí
1,6314 Kč - 1,3735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 5.0 mm přírodní silikon

10288436

Cenové rozmezí
3,3467 Kč - 3,3467 Kč

Skladové zásoby
230 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 5.4 mm bílá silikon

10241103

Cenové rozmezí
9,4125 Kč - 7,6694 Kč

Skladové zásoby
11642 Skladem
Parametry
  • Typ
    2
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky maskovací - s přírubou 3.6 mm růžová silikon

10192405

Cenové rozmezí
5,0101 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    růžová
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 7.2 mm přírodní silikon

10241165

Cenové rozmezí
11,058 Kč - 9,0639 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Typ
    2
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 4.2 mm růžová silikon

10241134

Cenové rozmezí
7,4882 Kč - 6,0798 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • Typ
    2
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    růžová
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 3.7 mm černá pryž EPDM

10249987

Cenové rozmezí
0,9845 Kč - 0,9845 Kč

Skladové zásoby
790 Skladem
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 4.6 mm přírodní silikon

10288467

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 9.5 mm žlutá silikon

10241059

Cenové rozmezí
13,317 Kč - 11,058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    2
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    žlutá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 5.7 mm zelená tmavá silikon

10241158

Cenové rozmezí
9,3009 Kč - 7,5718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    2
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    zelená tmavá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 11.7 mm nachová silikon

10241127

Cenové rozmezí
17,1796 Kč - 14,3071 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Typ
    2
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    nachová
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky maskovací - s přírubou 10.2 mm bílá silikon

10241189

Cenové rozmezí
14,8788 Kč - 12,3408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    2
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3926909790